+ 4
Inversor de frequência ATV930 - 110 kW - 380-480 VAC trifásico
ATV930C11N4
Filtro CC incorporado
Integração com EcoStruxure e SoMachine
Comunicação Ethernet/IP e Modbus/TCP, que permitem integração em arquiteturas de automação
Serviços de rede que garantem a continuidade da operação mesmo em caso de falha de conexão
Servidor da Web e registo de dados que reduzem tempo de inatividade, apresentam soluções rápidas e manutenção preventiva
Environmental Data
Environmental Data
Pegada de carbono do ciclo de vida total
36 143 kg CO2 eq.
Use Better
Pacote com papelão reciclável
O conteúdo de papelão reciclado é de, no mínimo, 70% (50% nos EUA). Alguns pedidos podem incluir papelão não reciclado até o estoque se esgotar.
Sim
Productcontributessavedaevitado
Este produto pode conduzir a reduções das emissões durante a fase de utilização em condições específicas.
Sim
Use Again
Potencial de reciclagem, em %
O cálculo do potencial de reciclabilidade baseia-se no cenário “França - peças são trituradas” da TR62635, considerando todas as peças do produto e a reciclabilidade dos materiais. Reconhecemos que isso pode nem sempre permitir a comparação com outras ofertas concorrentes no mercado e estamos aguardando a publicação de uma norma comum no final de 2026.
84
Recolha de produtos
Se o produto foi incluído em um programa global de retomada. Alguns produtos podem ser usados em algumas regiões geográficas, verifique se ele está disponível no seu país.
Não