Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric EVP1CNS32121

Família: EVlink Parking

Acessórios

EVP1CNS32121

Schneider Electric EVP1CNS32121
Família: EVlink Parking

Acessórios

EVP1CNS32121

CABO EVLINK CARREGAMENTO PARA CARRO ELETRICO 32 A 1-FASE T2-T1

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    gama
    EVlink
    tipo de produto ou componente
    Cabo de carregamento
    categoria de acessórios/peças separadas
    Acessório cabeamento
    número de fases da rede
    Monofásico
    descrição de polos
    1P + N
    [In] corrente nominal
    32 A
    tensão nominal de fornecimento [Us]
    220...240 V CA 50/60 Hz
    número de tomada
    2
    Complementar
    tipo de conector
    T2 charging station end contatos banhados a prata
    T1 vehicle end contatos banhados a prata
    compatibilidade de gama
    EVlink parking EVF2 charging station
    EVlink parking EVW2 charging station
    EVlink wallbox EVH2 charging station
    EVlink parking EVF1 charging station
    EVlink parking EVW1 charging station
    EVlink Smart Wallbox EVB1 charging station
    padrões
    IEC 62196-1
    IEC 62196-2
    certificações do produto
    CE
    comprimento
    5 m
    peso do produto
    2.4 kg
    Meio ambiente
    grau de proteção IP
    IP44 para IEC 60529
    grau de proteção IK
    IK10 para IEC 62262
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    -30...50 °C
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -40...80 °C
    umidade relativa
    5...95 %
    Oferta sustentável
    RoHS
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 30/05/17
    Tamanho 22.3 MB
    Planilha de instrução
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 23/09/16
    Tamanho 307.9 KB
    Declaração de conformidade
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 06/03/18
    Tamanho 286.6 KB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.