Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric EZC100H2015

Ver todos Disjuntores EasyPact EZC

Disjuntores EasyPact EZC - EZC100H2015

disjuntor

Schneider Electric EZC100H2015
Ver todos Disjuntores EasyPact EZC
Disjuntores EasyPact EZC - EZC100H2015
disjuntor

DISJUNTOR 15A 2P EZC100H

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    linha de produto
    EasyPact
    tipo de produto ou componente
    Disjuntor
    nome abreviado do dispositivo
    Easypact EZC100H
    nome do disjuntor
    Easypact EZC100H
    aplicativo do dispositivo
    Distribuição
    descrição de polos
    2P
    descrição dos polos protegidos
    2t
    tipo de rede
    CA
    CC
    frequência da rede
    50/60 Hz
    [In] corrente nominal
    100 A 40 °C
    [Ui] tensão de isolamento nominal
    690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
    [Uimp] tensão suportável de impulso nominal
    6 kV para IEC 60947-2
    [Ue] tensão de operação nominal
    250 V CC para IEC 60947-2
    550 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
    código de capacidade de interrupção
    H
    capacidade de corte
    20 kA Icu a 440 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
    10 kA Icu at 125 V DC 1P conforming to IEC 60947-2
    10 kA Icu at 250 V DC 2P conforming to IEC 60947-2
    10 kA Icu at 550 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    100 kA Icu at 110...130 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    30 kA Icu at 380 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    30 kA Icu at 400...415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    50 kA Icu em 220...240 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-2
    [Ics] capacidade de corte nominal em serviço
    15 kA 380 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-2
    25 kA 220/230/240 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-2
    5 kA 125 V CC em conformidade com IEC 60947-2
    5 kA 250 V CC em conformidade com IEC 60947-2
    5 kA 440 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-2
    50 kA 110/130 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-2
    2.5 kA 550 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-2
    7.5 kA 400/415 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-2
    adequação para isolamento
    Sim para IEC 60947-2
    categoria de uso
    Categoria A
    nome da unidade de disparo
    TM-D
    tecnologia da unidade de disparo
    Termomagnético
    classificação da unidade de disparo
    15 A 50 °C
    tipo de proteção
    Proteção de sobrecarga
    Proteção contra curtos-circuitos
    graus de poluição
    3 para IEC 60664-1
    3 para IEC 947-1
    Complementar
    tipo de controle
    Alavanca articulada
    modo de montagem
    Fixo
    suporte de montagem
    Placa posterior
    conexões da parte de cima
    Frontal
    conexão na parte inferior
    Frontal
    durabilidade mecânica
    8500 ciclos
    durabilidade elétrica
    Category A : 1500 cycles 415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    passo de conexão
    25 mm
    sinalização local
    Indicação de contato positivo
    definição de proteção neutra
    Sem proteção
    proteção de fuga à terra
    Sem
    altura
    130 mm
    largura
    50 mm
    profundidade
    60 mm
    Meio ambiente
    padrões
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-2
    JIS C8201-2-2
    GB/T 14048.2
    grau de proteção IP
    IP20 para IEC 60529
    grau de proteção IK
    IK07 para IEC 62262
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    -25...70 °C
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -35...85 °C
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    EasyPact EZC catalog (Versão 1.1)
    Data 17/12/18
    Tamanho 18.7 MB
    Data 17/12/18
    Tamanho 18.7 MB
    Easypact EZC Catalog 2016 (Versão 1.0)
    Data 08/08/18
    Tamanho 28.1 MB
    EasyPact EZC catalog (Versão 1.0)
    Data 08/11/18
    Tamanho 18.7 MB
    CAD
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    EasyPact EZC100 - SAFETY CLEARANCES AND MINIMUM DISTANCES (Versão 1.0)
    Planilha de instrução
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    EasyPact EZC 100 Instruction sheet (Versão 1.1)
    Data 31/10/18
    Tamanho 1.5 MB
    Instruction sheet Easypact EZC100 - 2013 (Versão 1.0)
    Certificado naval
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    BV Marine Certificate EasyPact EZC100-250 (Versão 1.0)
    LR Marine Certificate EasyPact EZC100-250 (Versão 1.0)
    ABS Marine Certificate Easypact EZC 100 B F N H (Versão 1.0)
    DNV-GL Marine Certificate Easypact EZC 100-250 circuit breaker (Versão 1.0)
    Perfil ambiental do produto
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    PEP EasyPact 250 (Versão 2.0)
    Data 30/11/17
    Tamanho 193.4 KB
    EasyPact 100 - PEP (Versão 1.0)
    Data 21/09/17
    Tamanho 467 KB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.