Role sobre a imagem para aplicar o zoom

5 vídeos
Circuit breaker, GoPact MCCB 125, 3 poles, 30kA at 415VAC, 16A rating, TMD trip unit, adjustable thermal protection
G12F3A16
Descrição de polos:
[In] Corrente nominal:
capacidade de corte:
tipo de ajuste de detecção de longa duração Ir:
Environmental Data
Environmental Data
Pegada de carbono (kg.eq.CO2)
183
Use Better
Pacote com papelão reciclável
Sim
Use Again
Recolha de produtos
No
Environmental Data
A Schneider Electric visa atingir o status Zero Líquido até 2050 por meio de parcerias na cadeia de suprimento, materiais de menor impacto e circularidade por meio da nossa campanha contínua "Use Better, Use Longer, Use Again" para prolongar a vida útil e a capacidade de reciclagem dos produtos.