Ir para o conteúdo principal
Brasil
Nossas Marcas
Profissionais
O total de itens no carrinho é de
0
Meus produtos
O total de itens no carrinho é de
0
Meus Documentos
Login/Registro
User name
Sair
Nossas Marcas
Inscreva-se hoje mesmo
Obter produtos, ferramentas e serviços personalizados
Acessar o treinamento
Gerenciar casos de suporte
Criar e gerenciar seus pedidos (somente parceiros autorizados)
Login
Criar conta
Saber mais sobre os
benefícios
0
a contagem de itens de documentos
Cancel
Profissionais
Menu principal
Produtos
Menu principal
Software
Menu principal
Serviços
Menu principal
Soluções
Menu principal
Residencial
Menu principal
Suporte
Menu principal
Empresa
Brasil
Nossas Marcas
Meus produtos
O total de itens no carrinho é de
0
Meus Documentos
O total de itens no carrinho é de
0
Login/Registro
Abre em nova janela
User name
Sair
Bem-vindo ao website da Schneider Electric
Bem-vindo ao nosso site.
Ficar neste website
Selecione sua localização
Role sobre a imagem para aplicar o zoom
MGE Galaxy PW de 225 kVA e 480 V
GLPW225KG
Descontinuado em:
18 de out. de 2023
Substituição(ões) recomendada(s)
GLPW225KG será substituído pela linha de produto abaixo:
Easy
UPS 3L
250-600kVA, 400V, fácil para configurar, usar e com toda a segurança disponível para um UPS trifásico para aplicações comerciais e industriais.
Produtos: 6
GLPW225KG será substituído pela linha de produto abaixo: