Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric GMA-T1-SBB

Ver todos GMA

GMA - GMA-T1-SBB

Cubicle

Schneider Electric GMA-T1-SBB
Ver todos GMA
GMA - GMA-T1-SBB
Cubicle

GMA Load Break Switch w. fuses cubicle - Single BusBar - up to 24kV 31,5kA

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    linha de produto
    GMA
    tipo de produto ou componente
    Fuse-switch
    technology type
    Loss of service continuity category cubicle
    Gas insulated switchgear - single busbar cubicle
    circuit breaker application
    Secondary main breaker
    frequência da rede
    50/60 Hz
    tensão nominal
    24 kV
    [Ui] tensão de isolamento nominal
    50 kV 50 Hz 1 min
    [Uimp] tensão suportável de impulso nominal
    125 kV pico
    bus rated current
    1250 A
    2000 A
    2500 A
    corrente de pico
    63 kA
    [In] corrente nominal
    50 A
    [Icw] corrente nominal de curta duração admissível
    25 kA for 1 s
    grau de proteção IP
    HV parts : IP65
    Número de cabos
    3 x 1000 mm² per phase (bottom)
    peso do produto
    400 kg
    altura
    2200 mm
    largura
    450 mm
    profundidade
    1400 mm
    875 mm
    Complementar
    nome do teste
    Internal arc class AFL
    Internal arc class AFLR
    internal arc protection
    31.5 kA 1 s
    compatibilidade do produto
    Relay SEPAM
    Relay Easergy P3
    Relay
    MiCOM relay
    Motor ES (optional)
    Motor : circuit breaker
    Motor DS (optional)
    Power meter (optional)
    Thermal sensor TH110 (optional)
    monitoring function
    Pressure monitoring ANSI:manometer
    sinalização local
    LED for presence of voltage
    arc fault detector option
    Yes vamp - (ordered separately)
    destino do produto
    Magelis HMI SMD
    Meio ambiente
    padrões
    IEC 62271-200
    tipo de instalação
    Instalação interior
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    -5...40 °C
    altitude de funcionamento
    <= 3000 m
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    GMAe 24kV-2500A-31.5kA, catalog, en (Versão 2.1)
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.