1 vídeos
INTERFACE HOMEM MAQUINA COLOR COM TELA DE 3.5 E 320240 TFT
HMIGTO1310
IHM com interface gráfica de alta resolução
Environmental Data
Environmental Data
Pegada de carbono do ciclo de vida total
440 kg CO2 eq.
Use Better
Sem gás F
Esses gases com importantes potenciais de aquecimento global podem ser usados em tecnologias de isolamento ou interrupção.
Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Pacote com papelão reciclável
O conteúdo de papelão reciclado é de, no mínimo, 70% (50% nos EUA). Alguns pedidos podem incluir papelão não reciclado até o estoque se esgotar.
Sim
Use Again
Potencial de reciclagem, em %
O cálculo do potencial de reciclabilidade baseia-se no cenário “França - peças são trituradas” da TR62635, considerando todas as peças do produto e a reciclabilidade dos materiais. Reconhecemos que isso pode nem sempre permitir a comparação com outras ofertas concorrentes no mercado e estamos aguardando a publicação de uma norma comum no final de 2026.
8
Recolha de produtos
Se o produto foi incluído em um programa global de retomada. Alguns produtos podem ser usados em algumas regiões geográficas, verifique se ele está disponível no seu país.
Não