IHM GRAFICA 5.7 COM CONTROLADOR LOGICO PROGRAMAVEL INCORPORADO HMISCU8B5
HMISCU8B5
IHM com interface gráfica de alta resolução
Environmental Data
Environmental Data
Pegada de carbono do ciclo de vida total
642 kg CO2 eq.
Use Better
Sem gás F
Esses gases com importantes potenciais de aquecimento global podem ser usados em tecnologias de isolamento ou interrupção.
Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Pacote com papelão reciclável
O conteúdo de papelão reciclado é de, no mínimo, 70% (50% nos EUA). Alguns pedidos podem incluir papelão não reciclado até o estoque se esgotar.
Sim
Use Again
Potencial de reciclagem, em %
O cálculo do potencial de reciclabilidade baseia-se no cenário “França - peças são trituradas” da TR62635, considerando todas as peças do produto e a reciclabilidade dos materiais. Reconhecemos que isso pode nem sempre permitir a comparação com outras ofertas concorrentes no mercado e estamos aguardando a publicação de uma norma comum no final de 2026.
7
Recolha de produtos
Se o produto foi incluído em um programa global de retomada. Alguns produtos podem ser usados em algumas regiões geográficas, verifique se ele está disponível no seu país.
Não