Servodrive - CANopen/CANmotion - 1.8 kW - 208/400/480 Vac - Inm 6 A - Ipico 18 A - Trifásico
LXM32AD18N4
A linha Lexium 32 fornece as combinações de acionamento e motor para potência, desempenho e funcionalidade certos.
3 modelos de servo-drive tamanho livro e duas famílias de servomotores, além de uma gama completa de opções inteligentes
O Lexium 32 simplifica todos os aspectos do ciclo de vida da máquina, da engenharia à manutenção
Uma largura de banda de velocidade de 1.600 Hz oferece excelente resposta
O Lexium32 oferece uma série de recursos para instalação e manutenção rápida e conector removível codificados por cores
Environmental Data
Environmental Data
Pegada de carbono do ciclo de vida total
23 kg CO2 eq.
Use Better
Pacote com papelão reciclável
O conteúdo de papelão reciclado é de, no mínimo, 70% (50% nos EUA). Alguns pedidos podem incluir papelão não reciclado até o estoque se esgotar.
Sim
Use Again
Potencial de reciclagem, em %
O cálculo do potencial de reciclabilidade baseia-se no cenário “França - peças são trituradas” da TR62635, considerando todas as peças do produto e a reciclabilidade dos materiais. Reconhecemos que isso pode nem sempre permitir a comparação com outras ofertas concorrentes no mercado e estamos aguardando a publicação de uma norma comum no final de 2026.
3
Recolha de produtos
Se o produto foi incluído em um programa global de retomada. Alguns produtos podem ser usados em algumas regiões geográficas, verifique se ele está disponível no seu país.
Não