Servodrive - CANopen/CANmotion - 5 kW - 208/400/480 Vac - Inm 24 A - Ipico 72 A - Trifásico
LXM32AD72N4
A linha Lexium 32 fornece as combinações de acionamento e motor para potência, desempenho e funcionalidade certos
Três modelos de servodrive tamanho livro e duas famílias de servomotores, além de uma gama completa de opções.
O Lexium 32 simplifica todos os aspectos do ciclo de vida da máquina, da engenharia à manutenção
Uma largura de banda de velocidade de 1.600 Hz oferece excelente resposta.
O Lexium 32 possui recursos para instalação rápida, como conectores removíveis codificados por cores.
Environmental Data
Environmental Data
Pegada de carbono do ciclo de vida total
52 kg CO2 eq.
Use Better
Pacote com papelão reciclável
O conteúdo de papelão reciclado é de, no mínimo, 70% (50% nos EUA). Alguns pedidos podem incluir papelão não reciclado até o estoque se esgotar.
Sim
Use Again
Potencial de reciclagem, em %
O cálculo do potencial de reciclabilidade baseia-se no cenário “França - peças são trituradas” da TR62635, considerando todas as peças do produto e a reciclabilidade dos materiais. Reconhecemos que isso pode nem sempre permitir a comparação com outras ofertas concorrentes no mercado e estamos aguardando a publicação de uma norma comum no final de 2026.
3
Recolha de produtos
Se o produto foi incluído em um programa global de retomada. Alguns produtos podem ser usados em algumas regiões geográficas, verifique se ele está disponível no seu país.
Não