Multimedidor de energia sem comunicação, display LED
METSEPM2110
Verificação da fatura para verificar se você é cobrado apenas pela energia que usa
Agregação do consumo de energia e alocação de custos na mesma instalação
Análise de custo e uso de energia para otimizar o uso de energia
Medição de parâmetros elétricos para entender seu sistema de distribuição elétrica
Environmental Data
Environmental Data
Pegada de carbono do ciclo de vida total
158 kg CO2 eq.
Use Better
Pacote com papelão reciclável
O conteúdo de papelão reciclado é de, no mínimo, 70% (50% nos EUA). Alguns pedidos podem incluir papelão não reciclado até o estoque se esgotar.
Sim
Use Again
Potencial de reciclagem, em %
O cálculo do potencial de reciclabilidade baseia-se no cenário “França - peças são trituradas” da TR62635, considerando todas as peças do produto e a reciclabilidade dos materiais. Reconhecemos que isso pode nem sempre permitir a comparação com outras ofertas concorrentes no mercado e estamos aguardando a publicação de uma norma comum no final de 2026.
9
Recolha de produtos
Se o produto foi incluído em um programa global de retomada. Alguns produtos podem ser usados em algumas regiões geográficas, verifique se ele está disponível no seu país.
Não