Qualidade de energia, classe 0.2, 2 portas Ethernet
METSEPM8240
Acesso rápido a informações críticas e oportunas para gerenciamento de energia, rede elétrica e ativos
Ajude a equipe de operações a evitar tempo de inatividade, tornando a qualidade de energia compreensível
Torna a energia e a qualidade de energia viáveis para apoiar suas metas de operação e sustentabilidade
Relatórios de conformidade de QE mais detalhados e análises de qualidade de energia e causa raiz de nível especializado
Previsões para garantir que seu sistema elétrico evite sobrecargas, desequilíbrios ou alta demanda de pico
Environmental Data
Environmental Data
Pegada de carbono do ciclo de vida total
298 kg CO2 eq.
Use Better
Pacote com papelão reciclável
O conteúdo de papelão reciclado é de, no mínimo, 70% (50% nos EUA). Alguns pedidos podem incluir papelão não reciclado até o estoque se esgotar.
Sim
Use Again
Potencial de reciclagem, em %
O cálculo do potencial de reciclabilidade baseia-se no cenário “França - peças são trituradas” da TR62635, considerando todas as peças do produto e a reciclabilidade dos materiais. Reconhecemos que isso pode nem sempre permitir a comparação com outras ofertas concorrentes no mercado e estamos aguardando a publicação de uma norma comum no final de 2026.
17
Recolha de produtos
Se o produto foi incluído em um programa global de retomada. Alguns produtos podem ser usados em algumas regiões geográficas, verifique se ele está disponível no seu país.
Não