+ 8
1 vídeos
Relé de controle e medição de velocidade, dupla função, 1NAF, 5A, 24...240VCA/CC
RM35S0MW
Opções em 17, 22 e 35mm, com funções básicas à avançadas
Fácil e rápido de escolher e configurar
Opções com diversas funções: flexibilidade de aplicações e na hora da manutenção, reduzindo as peças em estoque
Fornece gerenciamento de desligamento automático e informações de falha para uma rápida solução de problemas
Saída lógica positiva para proteger o sistema em caso de perda de energia
Environmental Data
Environmental Data
Pegada de carbono do ciclo de vida total
59 kg CO2 eq.
Use Better
Pacote com papelão reciclável
O conteúdo de papelão reciclado é de, no mínimo, 70% (50% nos EUA). Alguns pedidos podem incluir papelão não reciclado até o estoque se esgotar.
Sim
Use Again
Potencial de reciclagem, em %
O cálculo do potencial de reciclabilidade baseia-se no cenário “França - peças são trituradas” da TR62635, considerando todas as peças do produto e a reciclabilidade dos materiais. Reconhecemos que isso pode nem sempre permitir a comparação com outras ofertas concorrentes no mercado e estamos aguardando a publicação de uma norma comum no final de 2026.
8
Recolha de produtos
Se o produto foi incluído em um programa global de retomada. Alguns produtos podem ser usados em algumas regiões geográficas, verifique se ele está disponível no seu país.
Não