+ 6
1 vídeos
Relé de controle e medição de redes trifásicas, multifunção, 2NAF, 5A, 220...480VCA
RM35TF30
Projeto de painel simplificado devido à largura de 35 mm, igual à do disjuntor de 3 polos
Experimente precisão sem precedentes, manutenção preditiva e segurança superior.
Tampa transparente para proteger as configurações contra adulteração, reduzindo a manutenção
Compatível com uma ampla variedade de aplicações, como elevação, embalagem, elevadores, têxteis, bombeamento e água.
Environmental Data
Environmental Data
Pegada de carbono do ciclo de vida total
95 kg CO2 eq.
Use Better
Pacote com papelão reciclável
O conteúdo de papelão reciclado é de, no mínimo, 70% (50% nos EUA). Alguns pedidos podem incluir papelão não reciclado até o estoque se esgotar.
Sim
Use Again
Potencial de reciclagem, em %
O cálculo do potencial de reciclabilidade baseia-se no cenário “França - peças são trituradas” da TR62635, considerando todas as peças do produto e a reciclabilidade dos materiais. Reconhecemos que isso pode nem sempre permitir a comparação com outras ofertas concorrentes no mercado e estamos aguardando a publicação de uma norma comum no final de 2026.
8
Recolha de produtos
Se o produto foi incluído em um programa global de retomada. Alguns produtos podem ser usados em algumas regiões geográficas, verifique se ele está disponível no seu país.
Não