Smart-ups da APC on-line, 15 kVA/15 kW, rack/torre, 230 V/380 V...415 V, cabeamento fixo 5 fios(3P+N+E)+3 fios(1P+N+E), placa de rede, sem kit de trilhos
SRTG15KXLI
Ideal para servidores, armazenamento, redes de voz/dados, laboratórios médicos e aplicações industriais leves
UPS on-line de dupla conversão 15kVA/15kW com onda senoidal pura, formato rack/torre
Energia limpa com tempo de transferência zero para dispositivos críticos ou sensíveis
Suporte para até 4 baterias externas (SRTG192XLBP2) para autonomia estendida
Adicione até 4 conjuntos de baterias externas (SRTG192XLBP2) para maior autonomia
Environmental Data
Environmental Data
Pegada de carbono do ciclo de vida total
31 069 kg CO2 eq.
Use Better
Pacote com papelão reciclável
O conteúdo de papelão reciclado é de, no mínimo, 70% (50% nos EUA). Alguns pedidos podem incluir papelão não reciclado até o estoque se esgotar.
Sim
Use Again
Potencial de reciclagem, em %
O cálculo do potencial de reciclabilidade baseia-se no cenário “França - peças são trituradas” da TR62635, considerando todas as peças do produto e a reciclabilidade dos materiais. Reconhecemos que isso pode nem sempre permitir a comparação com outras ofertas concorrentes no mercado e estamos aguardando a publicação de uma norma comum no final de 2026.
65
Recolha de produtos
Se o produto foi incluído em um programa global de retomada. Alguns produtos podem ser usados em algumas regiões geográficas, verifique se ele está disponível no seu país.
Não
+ Lifecycle Services
Ordenar por:
WASSEMUPS-3R-SB-00
WONSITENBD-SB-16