+ 4
2 vídeos
Smart-ups da APC Ultra On-Line, íon de lítio, 5 KVA/5 KW, 2 U, rack/torre, 230 V
SRTL5KRM2UI
Nobreak 2U, 5000 W/5000 VA conversível em rack/torre com tela LCD autorrotativa
Baterias de íon de lítio duram 3x mais que o nobreak VRLA, sem precisar substituí-las durante a vida útil do nobreak
EcoStruxure™ Ready para monitoramento e gerenciamento remotos
Capacidade de comunicação sem fio com o acessório opcional de dispositivo WiFi (AP9834)
1 ano de assinatura da placa de gerenciamento de rede incluído
Environmental Data
Environmental Data
Pegada de carbono do ciclo de vida total
9 690 kg CO2 eq.
Use Better
Percentagem média de plástico reciclado
Teor mínimo de termoplástico reciclado pós-consumo ou pós-industrial da massa total de plástico no produto.
15 %
Pacote com papelão reciclável
O conteúdo de papelão reciclado é de, no mínimo, 70% (50% nos EUA). Alguns pedidos podem incluir papelão não reciclado até o estoque se esgotar.
Sim
Eficiência energética otimizada
A eficiência energética deste Produto é pelo menos 10% melhor do que a média do mercado ou a geração anterior do produto.
Produto com eficiência energética
Use Again
Potencial de reciclagem, em %
O cálculo do potencial de reciclabilidade baseia-se no cenário “França - peças são trituradas” da TR62635, considerando todas as peças do produto e a reciclabilidade dos materiais. Reconhecemos que isso pode nem sempre permitir a comparação com outras ofertas concorrentes no mercado e estamos aguardando a publicação de uma norma comum no final de 2026.
52
Recolha de produtos
Se o produto foi incluído em um programa global de retomada. Alguns produtos podem ser usados em algumas regiões geográficas, verifique se ele está disponível no seu país.
Não
+ Lifecycle Services
Ordenar por:
WASSEMUPS-3R-SB-00
WSTRTUP-SB-00