Expansão SmartX IP-IO - BACnet/IP - 5 Entradas/Saídas Universais (Tipo Ub) - 4 Saídas a Relé (Form A) - 24 VDC/VAC - 2 Portas Ethernet
SXWIPIOCA10001
Environmental Data
Environmental Data
Pegada de carbono do ciclo de vida total
276 kg CO2 eq.
Use Better
Pacote com papelão reciclável
O conteúdo de papelão reciclado é de, no mínimo, 70% (50% nos EUA). Alguns pedidos podem incluir papelão não reciclado até o estoque se esgotar.
Sim
Use Again
Potencial de reciclagem, em %
O cálculo do potencial de reciclabilidade baseia-se no cenário “França - peças são trituradas” da TR62635, considerando todas as peças do produto e a reciclabilidade dos materiais. Reconhecemos que isso pode nem sempre permitir a comparação com outras ofertas concorrentes no mercado e estamos aguardando a publicação de uma norma comum no final de 2026.
0
Recolha de produtos
Se o produto foi incluído em um programa global de retomada. Alguns produtos podem ser usados em algumas regiões geográficas, verifique se ele está disponível no seu país.
Não