Controlador para casa de máquinas EasyLogic MP-C-24A-M, BACnet MS/TP, 24 pontos: 20 E/S universais tipo Ub e 4 saídas a relé Form A
SXWMPC24AM10001
Controlador multiuso EasyLogic, 24 pontos, 20 E/S universais, 4 saídas digitais
Controlador de aplicativo avançado de rede BACnet (B-AAC) MSTP
Suporte nativo do software EcoStruxure Building Operation, fornecendo ferramentas de eficiência de engenharia
Fonte de alimentação isolada embutida, permitindo uma instalação flexível
Combinação versátil de pontos de E/S integrados
Environmental Data
Environmental Data
Pegada de carbono do ciclo de vida total
304 kg CO2 eq.
Use Better
Pacote com papelão reciclável
O conteúdo de papelão reciclado é de, no mínimo, 70% (50% nos EUA). Alguns pedidos podem incluir papelão não reciclado até o estoque se esgotar.
Sim
Use Again
Potencial de reciclagem, em %
O cálculo do potencial de reciclabilidade baseia-se no cenário “França - peças são trituradas” da TR62635, considerando todas as peças do produto e a reciclabilidade dos materiais. Reconhecemos que isso pode nem sempre permitir a comparação com outras ofertas concorrentes no mercado e estamos aguardando a publicação de uma norma comum no final de 2026.
0
Recolha de produtos
Se o produto foi incluído em um programa global de retomada. Alguns produtos podem ser usados em algumas regiões geográficas, verifique se ele está disponível no seu país.
Não