CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL 9 ENTRADAS / 7 SAÍDAS DIGITAIS SAÍDAS RELÉ MODBUS TCP/ETHERNET IP (SLAVE) 110/220 VAC TM221CE16R

TM221CE16R

notification_ok
Cartão SD e porta USB
notification_ok
2 entradas analógicas e uma ampla escolha de E/S
notification_ok
Interruptor de execução/parada e extensão do cartucho
notification_ok
Portas Ethernet e de linha serial
notification_ok
Os controladores M221 podem se conectar ao Modicon TM3 para configurações de E/S locais, remotas ou distribuídas

Environmental Data

Environmental Data
Pegada de carbono do ciclo de vida total
103 kg CO2 eq.
Use Better
Pacote com papelão reciclável
information_stroke
O conteúdo de papelão reciclado é de, no mínimo, 70% (50% nos EUA). Alguns pedidos podem incluir papelão não reciclado até o estoque se esgotar.
Sim
Use Again
Potencial de reciclagem, em %
information_stroke
O cálculo do potencial de reciclabilidade baseia-se no cenário “França - peças são trituradas” da TR62635, considerando todas as peças do produto e a reciclabilidade dos materiais. Reconhecemos que isso pode nem sempre permitir a comparação com outras ofertas concorrentes no mercado e estamos aguardando a publicação de uma norma comum no final de 2026.
0
Recolha de produtos
information_stroke
Se o produto foi incluído em um programa global de retomada. Alguns produtos podem ser usados em algumas regiões geográficas, verifique se ele está disponível no seu país.