CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL 14 ENTRADAS /10 SAÍDAS DIGITAIS - PNP 24 VCC
TM241C24T
Programação intuitiva de máquinas com EcoStruxure Machine Expert.
Aplicativos prontos para uso e blocos de função.
Controle de máquina flexível, permitindo uma atualização fácil para plataformas, melhorarando a eficiência.
Conectado via Ethernet em todo lugar, acesso sem fio e servidores web para facilitar integração e manutenção da máquina
Environmental Data
Environmental Data
Pegada de carbono do ciclo de vida total
912 kg CO2 eq.
Use Better
Pacote com papelão reciclável
O conteúdo de papelão reciclado é de, no mínimo, 70% (50% nos EUA). Alguns pedidos podem incluir papelão não reciclado até o estoque se esgotar.
Sim
Use Again
Potencial de reciclagem, em %
O cálculo do potencial de reciclabilidade baseia-se no cenário “França - peças são trituradas” da TR62635, considerando todas as peças do produto e a reciclabilidade dos materiais. Reconhecemos que isso pode nem sempre permitir a comparação com outras ofertas concorrentes no mercado e estamos aguardando a publicação de uma norma comum no final de 2026.
0
Recolha de produtos
Se o produto foi incluído em um programa global de retomada. Alguns produtos podem ser usados em algumas regiões geográficas, verifique se ele está disponível no seu país.
Não