Brasil
Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

COLUNA LUMINOSA 2 ELEM.LED D60MM IP40 24VCA CC TUBO E SUP. ANGULAR VM VD

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    linha de produto
    XVG Harmony
    tipo de produto ou componente
    Completa de pré-fio de luz torre monolítica
    tipo de unidade de conjunto de indicadores ou indicadores luminosos
    2 unidades iluminadas
    material
    PC (UL94 V-2): globo
    ABS (UL94HB): corpo do tubo
    Alumínio: tubo
    diâmetro de montagem
    60 mm
    nome do componente
    XVG
    montagem do dispositivo
    Tubo de montagem com suporte dobrável
    fonte de luz
    LED fixo vermelho
    LED fixo verde
    bloco luminoso colorido
    Vermelho verde
    tipo base do conjunto de indicadores
    Base sem buzzer
    Complementar
    rated supply voltage
    24 V CA/CC
    seção transversal do cabo
    0,33 mm²
    [Uimp] tensão suportável de impulso nominal
    0,5 kV
    consumo de corrente
    68 mA
    consumo de energia
    1,6 W
    frequência fundamental
    2,64 kHz
    peso do produto
    0,36 kg
    Meio ambiente
    certificações do produto
    CE
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -35…70 °C
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    -10…50 °C
    grau de proteção IP
    IP40
    Oferta sustentável
    Situação da oferta sustentável
    Produto Green Premium
    Regulamento REACh
    REACh sem SVHC
    Sim
    Diretiva RoHS da UE
    Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
    Declaração RoHS da EU
    Sem mercúrio
    Sim
    Informações das isenções RoHS
    Regulamento RoHS China
    Divulgação Ambiental
    Perfil de Circularidade
    Garantia contratual
    Garantia
    18 meses
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    • inglês
    • chinês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Catálogo (Versão 1.0)
    Data 18/07/18
    Tamanho 9 MB
    Certificado
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    XV Illuminated beacons and indicating banks, Sirens (Versão 1.0)
    XVG - EAC (Versão 1.0)
    Data 18/03/15
    Tamanho 673.7 KB
    Planilha de instrução
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Planilha de Instrução (Versão 1)
    Data 18/07/18
    Tamanho 664.9 KB
    Declaração de conformidade
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    XVG - EU Declaration of Conformity (Versão 1.0)
    Data 01/12/16
    Tamanho 450.7 KB
    XVGB2, B3, B4, XVGU3SHAG, XVGU3SHAV, XVGU3SWG, XVGU3SWV Tower lights (Versão 1.0)
    Declaração REACh
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 23/08/19
    Tamanho 195.3 KB
    Declaração RoHS da EU
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 23/08/19
    Tamanho 195.3 KB
    Informação sobre o fim da vida útil
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    XVG... Harmony monolithic pre-assembled and pre-cabled variable composition tower light signaling units, Product End of Life Instructions (Versão 1.0)
    Perfil ambiental do produto
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    XVG... Harmony monolithic pre-assembled and pre-cabled variable composition tower light signaling units, Product Environmental Profile (Versão 1.0)
    RoHs China Declaration
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 23/08/19
    Tamanho 195.3 KB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.
  • Desenhos das dimensões

    Dimensões



  • Montagem e remoção

    Montagem

    Ø73 mm (2.87 in.), Padrão


    (1)
    Espessura + 10 mm (0.39 in.)
    (2)
    Porca sextavada com flange

    Ø73 mm (2.87 in.), 45°


    (1)
    Espessura + 10 mm (0.39 in.)
    (2)
    Porca sextavada com flange

    Ø54 mm (2.13 in.), 45°


    (1)
    Espessura + 10 mm (0.39 in.)
    (2)
    Porca sextavada com flange


  • Ligações e esquema

    Fiação


    (1)
    "ON" para iluminação e/ou aplicação de som contínuo.
    (2)
    Fusível (corrente nominal: 0,5 A)


Comparar produtos: /