Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
		
Wie können wir Ihnen heute helfen?
Quels sont les potentiomètres et supports de potentiomètres à utiliser pour piloter les variateurs de vitesse Schneider Altivar (ATV) ?
La résistance des potentiomètres compatibles avec toutes les gammes de variateurs qu'ils soient actuels (ATV12, ATV320, ATV340, ATV212, ATV600 et ATV900 ou anciens (ATV11, ATV15, ATV16, ATV18, ATV21, ATV25, ATV28, ATV31, ATV312, ATV32, ATV38, ATV452, ATV58, ATV66, ATV61, ATV71) doit être comprise entre 2,2 Kohms et 10 Kohms.

Jusqu'en 2016, il n'existait que deux références de potentiomètre Schneider pour les variateurs : SZ1RV1202 et VW3A58866, elle n'étaient pas au standard Harmony de diamètre de perçage 22. Il existait néanmoins des supports de potentiomètres Schneider diamètre 22.

Potentiomètre SZ1RV1202

Caractéristiques : 2,2 Kohms - 3 Watts - IP20 -  perçage de 10,5 mm.
A utiliser en ambiance sèche sur coffret ou armoire.

Voir encombrements et montage ci-dessous :

Image

Image


Potentiomètre VW3A58866

Caractéristiques : 2,2 Kohms - 1 Watt - IP65 - perçage de 10,1mm.

Du fait de son indice de protection, il peut être utilisé sur un coffret exposé à l'humidité.

Voir encombrements et montage ci-dessous :

Image












Potentiomètre XB4(5)BD912xxxK


Pour en savoir plus sur ces potentiomètres, consulter le lien suivant : Détail des potentiomètres XB4(5)BD912xxxK

Depuis 2016, Schneider commercialise une gamme métallique et une gamme plastique de potentiomètre Harmony de perçage diamètre 22 de référence XB4(5)BD912xxxK.

Schneider Electric Schweiz
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
  • Elektrische Berechnungstools
  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookie-Hinweis
  • DSGVO Vertreter
  • Nutzungsbedingungen
  • AGB
  • Change your cookie settings