Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
		
Wie können wir Ihnen heute helfen?
Existe t-il des déclencheurs pour les disjoncteur compact NSX dédiées aux application photovoltaic (Géneratrice) ?
Les disjoncteurs équipés de déclencheur Micrologic G permettent la protection des réseaux alimentés par les générateurs (courant de court-circuit plus faible qu’avec transformateur) et des réseaux de distribution à grandes longueurs de câbles (défaut limité par l’impédance du câble).

Surcharge : Long retard (Ir)
Protection thermique à temps inverse contre les surintensités : seuil de courant de surcharge Ir réglable, temporisation tr non réglable très courte : 15 s à 1,5 Ir.

Court-circuit : Court retard (Isd) à temporisation fixe
Protection contre les courts-circuits à seuil réglable Isd, temporisé à 200 ms, conforme aux réglements des sociétés de classifcation marine.

Court-circuit : Instantanée (Ii) non réglable
Protection instantanée contre les courts-circuits à seuil fxe bas nécessaire pour laprotection du générateur.

Protection du neutre:
  • Avec des disjoncteurs tripolaires la protection du neutre n’est pas possible.
  • Avec des disjoncteurs tétrapolaires protection du neutre peut être réglée par commutateur à 3 positions :
    • 4P 3D : neutre non protégé
    • 4P 3D + N/2 : neutre protégé à la moitié de la valeur des phases, soit 0,5 x Ir
    • 4P 4D : neutre plein protégé à Ir.

Schneider Electric Schweiz
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
  • Elektrische Berechnungstools
  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookie-Hinweis
  • DSGVO Vertreter
  • Nutzungsbedingungen
  • AGB
  • Change your cookie settings