Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Frequenzumrichter, ATV950, 3kW, 400/480V- mit Bremsmodul, IP55

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Altivar Prozess ATV900
    Produkt oder Komponententyp
    Frequenzumrichter
    Geräteanwendung
    Industrieanwendung
    Kurzbezeichnung des Geräts
    ATV950
    Variante
    Standard-Version
    Mit Brems-Chopper
    Zielort Produkt
    Asynchronmotoren
    Synchronmotoren
    Montagevariante
    Aufputz
    EMV-Filter
    Integriert mit 50 m Motorkabel max entspricht EN/IEC 61800-3 Kategorie C2
    Integriert mit 150 m Motorkabel max entspricht EN/IEC 61800-3 Kategorie C3
    Schutzart (IP)
    IP55 entspricht IEC 61800-5-1
    IP55 entspricht IEC 60529
    Kühlungstyp
    Erzwungene Konvektion
    Netzfrequenz
    50...60 Hz +/- 5 %
    Anzahl von Netzwerkphasen
    3 Phasen
    Nennhilfsspannung [UH,nom]
    380...480 V -15 - +10 %
    Motorleistung (kW)
    3 kW (Standardüberlast)
    2,2 kW (hohe Überlast)
    Motorleistung (HP)
    3 hp hohe Überlast
    4 hp Standardüberlast
    Netzstrom
    5,8 A bei 380 V (Standardüberlast)
    5,1 A bei 480 V (Standardüberlast)
    4,5 A bei 380 V (hohe Überlast)
    4 A bei 480 V (hohe Überlast)
    Netzkurzschlussstrom Ik
    50 kA
    Scheinleistung
    4,2 kVA bei 480 V (Standardüberlast)
    3,3 kVA bei 480 V (hohe Überlast)
    Ausgangs Bemessungsstrom
    7,2 A bei 4 kHz für Standardüberlast
    5,6 A bei 4 kHz für hohe Überlast
    maximaler Spitzenstrom
    8,6 A während 60 s (Standardüberlast)
    8,4 A während 60 s (hohe Überlast)
    Typ Motorsteuerung Asynchronmotor
    Konstantes Drehmoment
    Optimierte Betriebsart Drehmoment
    Variables Drehmoment
    Steuerungsprofil für Synchronmotoren
    Permanentmagnetmotor
    Synchronous reluctance motor
    Ausgangsfrequenz
    0,1…599 Hz
    Bemessungs Taktfrequenz
    4 kHz
    Taktfrequenz
    2...16 kHz einstellbar
    4...16 kHz mit
    Sicherheitsfunktion
    STO (Sicher abgeschaltetes Moment (Safe Torque Off) SIL 3
    number of preset speeds
    16 voreingestellte Drehzahlen
    Kommunikationsprotokoll
    Modbus, seriell
    Modbus TCP
    Ethernet/IP
    option module
    Steckplatz A: Kommunikationsmodul für Profibus DP V1
    Steckplatz A: Kommunikationsmodul für Profinet
    Steckplatz A: Kommunikationsmodul für DeviceNet
    Steckplatz A: Kommunikationsmodul für EtherCAT
    Steckplatz A: Kommunikationsmodul für CANopen Daisy Chain RJ45
    Steckplatz A: Kommunikationsmodul für CANopen SUB-D 9
    Steckplatz A: Kommunikationsmodul für CANopen Schraubklemmen
    Steckplatz A/Steckplatz B/Steckplatz C: Erweiterungsmodul für digitale und analoge E/A
    Steckplatz A/Steckplatz B/Steckplatz C: Erweiterungsmodul für Ausgangsrelais
    Steckplatz B: 5/12 V Digital-Encoder-Schnittstellenmodul
    Steckplatz B: Analog-Encoder-Schnittstellenmodul
    Steckplatz B: Schnittstellenmodul für Encoder mit Istwertrückführung
    Kommunikationsmodul für Ethernet Powerlink
    Zusatzmerkmale
    Ausgangsspannung
    <= Versorgungsspannung
    Schlupfkompensation Motor
    Nicht verfügbar in Permanentmagnetmotorregelung
    Automatisch, unabhängig von der Last
    Deaktivierbar
    Einstellbar
    Hoch und Auslauframpen
    Linear einstellbar separat von 0,01-9999 s
    Bremsen bis Stillstand
    Durch Gleichstromeinspeisung
    Schutzfunktionen
    Thermischer Schutz: Motor
    Sicheres Drehmoment aus: Motor
    Motorphasenausfall: Motor
    Thermischer Schutz: Antrieb
    Sicheres Drehmoment aus: Antrieb
    Übertemperatur: Antrieb
    Überstromschutz zwischen Ausgangsphasen und Erde: Antrieb
    Überlast der Ausgangsspannung: Antrieb
    Kurzschlussschutz: Antrieb
    Motorphasenausfall: Antrieb
    Überspannungsschutz am DC-Bus: Antrieb
    Überspannungsschutz Versorgungsspannung: Antrieb
    Unterspannungserkennung Netzspannung: Antrieb
    Phasenausfallserkennung der Versorgungsspannung: Antrieb
    Überdrehzahl: Antrieb
    Unterbrechungserkennung im Steuerstromkreis: Antrieb
    Frequenzauflösung
    Anzeigeeinheit: 0,1 Hz
    Analog-Eingang: 0,012/50 Hz
    elektrische Verbindung
    Steuerung: Schraubklemme0,5-1,5 mm²/AWG 20...AWG 16
    DC-Bus: Schraubklemme2,5-6 mm²/AWG 14...AWG 10
    Motor: Schraubklemme4-6 mm²/AWG 12...AWG 10
    Leitungsseite: Schraubklemme4-6 mm²/AWG 12...AWG 10
    Steckertyp
    2 RJ45 für Ethernet IP/Modbus TCP am Steuerblock
    1 RJ45 für Modbus, seriell am Steuerblock
    physikalische Schnittstelle
    2-Draht- RS 485 für Modbus, seriell
    Übertragungsrahmen
    RTU für Modbus, seriell
    Übertragungsgeschwindigkeit
    10/100 Mbit/s für Ethernet IP/Modbus TCP
    4,8, 9,6, 19,2, 38,4 kbit/s für Modbus, seriell
    Austauschmodus
    Halbduplex, Vollduplex, Auto-Negotation Ethernet IP/Modbus TCP
    Datenformat
    8 Bits, einstellbar auf ungerade, gerade oder keine Parität für Modbus, seriell
    Polarisierungsart
    Keine Impedanz für Modbus, seriell
    Anzahl der Adressen
    1…247 für Modbus, seriell
    Zugriffsmethode
    Slave Modbus TCP
    Versorgung
    Externe Stromversorgung für Digitaleingänge: 24 V DC (19…30 V), <1,25 mA, Schutztyp: Überlast- und Kurzschlussschutz
    Interne Versorgung für Sollwertpotentiometer (1 bis 10 kOhm): 10,5 V DC +/- 5 %, <10 mA, Schutztyp: Überlast- und Kurzschlussschutz
    Interne Stromversorgung für Digitaleingänge und STO: 24 V DC (21…27 V), <200 mA, Schutztyp: Überlast- und Kurzschlussschutz
    Lokale Signalisierung
    Lokale Diagnose: 3 LED (ein-/zweifarbig)
    Status integrierte Kommunikation: 5 LED (zweifarbig)
    Status Kommunikationsmodul: 2 LED (zweifarbig)
    Spannung liegt an: 1 LED (rot)
    Breite
    264 mm
    Höhe
    678 mm
    Tiefe
    272 mm
    Produktgewicht
    10,6 kg
    Anzahl der Analogeingänge
    3
    Messeingänge
    AI1, AI2, AI3 softwarekonfigurierbare Spannung: 0...10 V DC, Impedanz: 30 kOhm, Auflösung 12 bits
    AI1, AI2, AI3 softwarekonfigurierbarer Strom: 0-20 mA/4-20 mA, Impedanz: 250 Ohm, Auflösung 12 bits
    Anzahl digitale Eingänge
    10
    Digitaler Eingang
    DI1...DI8 programmierbar, 24 V DC (<= 30 V), Impedanz: 3.5 kOhm
    DI7, DI8 programmierbar als Pulseingang: 0…30 kHz, 24 V DC (<= 30 V)
    STOA, STOB Safe Torque Off (sicher abgeschaltetes Drehmoment), 24 V DC (<= 30 V), Impedanz: > 2,2 kOhm
    Eingangs-Kompatibilität
    DI1...DI8: einzelner Eingang Ebene 1 SPS entspricht EN/IEC 61131-2
    DI7, DI8: Impulseingang Ebene 1 SPS entspricht IEC 65A-68
    STOA, STOB: einzelner Eingang Ebene 1 SPS entspricht EN/IEC 61131-2
    digitaler Logikeingang
    Positive Logik (Source) (DI1...DI8), < 5 V (Stellung 0), > 11 V (Stellung 1)
    Negative Logik (Sink) (DI1...DI8), > 16 V (Stellung 0), < 10 V (Stellung 1)
    Positive Logik (Source) (DI7, DI8), < 0,6 V (Stellung 0), > 2,5 V (Stellung 1)
    Positive Logik (Source) (STOA, STOB), < 5 V (Stellung 0), > 11 V (Stellung 1)
    Anzahl der Analogausgänge
    2
    Typ des Analogausgangs
    Softwarekonfigurierbare Spannung AQ1, AQ2: 0...10 V DC Widerstand 470 Ohm, Auflösung 10 Bit
    Softwarekonfigurierbarer Strom AQ1, AQ2: 0...20 mA Widerstand 500 Ohm, Auflösung 10 Bit
    Anzahl der Logikausgänge
    2
    Digitaler Ausgang
    Logikausgang DQ+ 0…1 kHz <= 30 V DC 100 mA
    Programmierbar als Impulsausgang DQ+ 0…30 kHz <= 30 V DC 20 mA
    Logikausgang DQ- 0…1 kHz <= 30 V DC 100 mA
    Abtastdauer
    2 ms +/- 0,5 ms (DI1...DI8) - einzelner Eingang
    5 ms +/- 1 ms (DI7, DI8) - Impulseingang
    1 ms +/- 1 ms (AI1, AI2, AI3) - Analogeingang
    5 ms +/- 1 ms (AQ1, AQ2) - Analogausgang
    Genauigkeit
    +/- 0.6 % AI1, AI2, AI3 bei Temperaturschwankung von 60 °C Analogeingang
    +/- 1 % AQ1, AQ2 bei Temperaturschwankung von 60 °C Analogausgang
    Linearitätsfehler
    AI1, AI2, AI3: +/- 0,15 % des Höchstwerts für Analogeingang
    AQ1, AQ2: +/- 0,2 % für Analogausgang
    maximaler Schaltstrom
    Relaisausgang R1 auf ohmsch Belastung, cos phi = 1: 3 A bei 250 V AC
    Relaisausgang R1 auf ohmsch Belastung, cos phi = 1: 3 A bei 30 V DC
    Relaisausgang R1 auf induktiv Belastung, cos phi = 0,4 und L/R = 7 ms: 2 A bei 250 V AC
    Relaisausgang R1 auf induktiv Belastung, cos phi = 0,4 und L/R = 7 ms: 2 A bei 30 V DC
    Relaisausgang R2, R3 auf ohmsch Belastung, cos phi = 1: 5 A bei 250 V AC
    Relaisausgang R2, R3 auf ohmsch Belastung, cos phi = 1: 5 A bei 30 V DC
    Relaisausgang R2, R3 auf induktiv Belastung, cos phi = 0,4 und L/R = 7 ms: 2 A bei 250 V AC
    Relaisausgang R2, R3 auf induktiv Belastung, cos phi = 0,4 und L/R = 7 ms: 2 A bei 30 V DC
    Relaisausgangsnummer
    3
    Ausgangsart des Relais
    Konfigurierbare Relais-Logik R1: Störungsrelais Schließer/Öffner elektrische Lebensdauer 100000 Zyklen
    Konfigurierbare Relais-Logik R2: Sequenzrelais Schließer (S) elektrische Lebensdauer 1000000 Zyklen
    Konfigurierbare Relais-Logik R3: Sequenzrelais Schließer (S) elektrische Lebensdauer 1000000 Zyklen
    Aktualisierungszeit
    Relaisausgang (R1, R2, R3): 5 ms (+/- 0,5 ms)
    minimaler Schaltstrom
    Relaisausgang R1, R2, R3: 5 mA bei 24 V DC
    Trennen
    Zwischen Leistungs- und Steuerungsklemmen
    Motorleistungsbereich AC-3
    2,2…3 kW bei 380…440 V 3 Phasen
    2,2…3 kW bei 480…500 V 3 Phasen
    Montage
    Isolationswiderstand
    > 1 MOhm 500 V DC für 1 Minute an Masse
    Geräuschpegel
    52 dB entspricht 86/188/EEC
    Vibrationsfestigkeit
    1,5 mm Spitze zu Spitze (f= 2…13 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
    1 gn (f= 13…200 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
    Stoßfestigkeit
    15 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
    Betriebsart
    Senkrecht +/- 10 Grad
    maximum THDI
    <48 % Volllast entspricht IEC 61000-3-12
    elektromagnetische Verträglichkeit
    Elektrische Entladungsfestigkeitsprüfung Ebene 3 entspricht IEC 61000-4-2
    Abgestrahlte Hochfrequenzsignal-Störfestigkeitsprüfung Ebene 3 entspricht IEC 61000-4-3
    Elektrische Funkentstörfestigkeitsprüfung Ebene 4 entspricht IEC 61000-4-4
    1,2/50 μs - 8/20 μs Störfestigkeitsprüfung Ebene 3 entspricht IEC 61000-4-5
    Leitungsgebundene HF-Störfestigkeitsprüfung Ebene 3 entspricht IEC 61000-4-6
    Umgebungsbedingungen
    Beständigkeit gegen Chemikalien Klasse 3C3 entspricht EN/IEC 60721-3-3
    Beständigkeit gegen Staub Klasse 3S3 entspricht EN/IEC 60721-3-3
    Verschmutzungsgrad
    2 entspricht EN/IEC 61800-5-1
    Relative Feuchtigkeit
    5…95 % ohne Kondensation entspricht IEC 60068-2-3
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -15…40 °C (ohne Lastminderung)
    40…50 °C (mit)
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40…70 °C
    Aufstellungshöhe
    <= 1000 m ohne Lastminderung
    1000...4800 m mit Strom Deklassierung von 1% pro 100m
    Standards
    UL 508C
    EN/IEC 61800-3
    Umwelt 1 Klasse C2 EN/IEC 61800-3
    Umwelt 2 Klasse C3 EN/IEC 61800-3
    EN/IEC 61800-5-1
    IEC 61000-3-12
    IEC 60721-3
    IEC 61508
    IEC 13849-1
    Produktzertifizierungen
    REACH
    CSA
    UL
    TÜV
    Beschriftung
    CE
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
    EU-RoHS-Deklaration
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    WEEE
    Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Serbisch
    • Ungarisch
    • Polnisch
    • Finnisch
    • Spanisch
    • Bulgarisch
    • Slowenisch
    • Russisch
    • Japanisch
    • Englisch
    • Niederländisch
    • Norwegisch
    • Schwedisch
    • Kroatisch
    • Ukrainisch
    • Französisch
    • Tschechisch
    • Chinesisch
    • Slowakisch
    • Rumänisch
    • Türkisch
    • Dänisch
    • Koreanisch
    • Italienisch
    • Griechisch
    • Portugiesisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Catalogue : Variateurs de vitesse Altivar Process ATV900 - Version française 2019/03 (PDF) (Version 7.0)
    Frequenzumrichter Altivar Prozess ATV900 (Version 2.2)
    Benutzerhandbuch
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    ATV900 POWERLINK Manual - VW3A3619 (Version 01)
    Datum 30.09.18
    Größe 1.2 MB
    ATV600 & ATV900 ATEX manual (Version 03)
    Datum 28.04.17
    Größe 1.5 MB
    ATV900 PROFIBUS DP Manual - VW3A3607 (Version 01)
    Datum 07.08.15
    Größe 1.8 MB
    2) ATV930/950 Installation manual (Version 07)
    Datum 19.03.19
    Größe 6.5 MB
    ATV900 Embedded Safety function manual (Version 06)
    ATV61-71 to ATV600-900 Migration Manual (Version 01)
    ATV900 CANopen Manual (VW3A3608, 618, 628) (Version 02)
    ATV900 Ethernet Embedded manual (Version 03)
    Datum 01.12.18
    Größe 10.9 MB
    2) ATV930/950 guide d'installation (Version 05)
    Datum 22.02.18
    Größe 5.5 MB
    2) ATV930/950 Installationsanleitung (Version 05)
    Datum 27.02.18
    Größe 5.5 MB
    2) ATV930/950 Manuale di installazione (Version 05)
    2) ATV930/950 Manual de instalación (Version 05)
    Datum 27.02.18
    Größe 5.5 MB
    1) ATV930/950 Getting started Annex : SCCR (Version 06)
    1) ATV930-ATV950 - guide de démarrage rapide (Version 01)
    1) ATV930-ATV950 - Erste Schritte mit Altivar Process (Version 01)
    1) ATV930-ATV950 Guida Rapida (Version 01)
    Datum 30.11.17
    Größe 767.1 KB
    1) ATV930-ATV950 Getting Started (Version 01)
    Datum 30.11.17
    Größe 768.3 KB
    1) ATV930-ATV950 Conceptos básicos de Altivar Process (Version 01)
    ATV900 Modbus Serial Link Manual (Version 01)
    Datum 16.07.15
    Größe 1.4 MB
    ATV900 - Communication parameters addresses V2.2 (Version 2.2)
    3) ATV900 Programming manual (V2.2) (Version 07)
    Datum 15.05.19
    Größe 10.7 MB
    3) ATV900 Manuale di programmazione (Version 04)
    Datum 28.02.18
    Größe 10.9 MB
    ATV900 DeviceNet Manual: VW3A3609 (Version 01)
    Datum 01.06.16
    Größe 5.2 MB
    3) ATV900 Manual de programación (Version 04)
    Datum 28.02.18
    Größe 5.3 MB
    3) ATV900 Programmieranleitung (Version 04)
    Datum 28.02.18
    Größe 5.3 MB
    3) ATV900 guide de programmation (Version 04)
    Datum 28.02.18
    Größe 5.3 MB
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CAD file (on TraceParts) for ATV950U30N4: variable speed drive - ATV950 - 3kW - 400/480V- with braking unit - IP55 (Version 2.0)
    Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    ATV PROCESS ATEX CERTIFICATE (Version 1.0)
    Datum 25.04.19
    Größe 6.4 MB
    ATV930 950 EU DECLARATION (Version 1.0)
    Datum 14.05.19
    Größe 1.3 MB
    ATV6XX-9XX-340-APM_TUV_CERTIFICATE (Version 1.0)
    Datum 10.07.15
    Größe 11.5 MB
    ATVX30-X50_SEMIF47_CERTIFICATE (Version 1.0)
    Datum 18.05.18
    Größe 154.2 KB
    Datum 18.05.18
    Größe 10.4 MB
    Altivar Process SE Declaration on Short Circuit to PE on motor output (Version 1.0)
    ATV650-950-CSA-CERTIFICATE (Version 1.0)
    Datum 13.11.17
    Größe 48.3 KB
    ATV650-950_UL_CERTIFICATE (Version 1.0)
    Datum 18.07.17
    Größe 374.9 KB
    ATV930 950 RCM CERTIFICATE (Version 1.0)
    Datum 23.04.16
    Größe 174.5 KB
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Instruction Sheet HTL Encoder : VW3A3424 (Version 00)
    ATV IS EMC_plate : VW3A47801 to 05 (Version 00)
    Datum 25.09.18
    Größe 9.2 MB
    Instruction Sheet - Resolver Encoder interface module: VW3A3423 (Version 00)
    Instruction Sheet - Analog Encoder interface module: VW3A3422 (Version 01)
    Instruction sheet - Digital Encoder: VW3A3420 (Version 01)
    Instruction Sheet - Size7 Flange Mounting Kit - VW3A9510...515 (Version 04)
    Instruction Sheet - Extension module Digital and Analog I/O: VW3A3203 (Version 01)
    Instruction Sheet - Extension module of Output relays: VW3A3204 (Version 02)
    EDS Dateien
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    DeviceNet_EDS_VW3A3609 (Version 1.8)
    Datum 30.08.16
    Größe 53.7 KB
    EtherCAT ESI file : VW3A3601 (Version 1.12)
    Datum 18.05.18
    Größe 143.3 KB
    ATV900 CANopen EDS file V1.6 (Version 1.6)
    Datum 31.01.18
    Größe 26.5 KB
    ATV900 CANopen EDS file V1.8 (Version 1.8)
    Datum 31.08.18
    Größe 26.5 KB
    ATV900 CANopen EDS file V1.9 (Version 1.9)
    Datum 06.11.18
    Größe 26.6 KB
    POWERLINK XDD VW3A3619 (Version 1.2.1)
    Datum 06.12.18
    Größe 106.6 KB
    ATV900 CANopen EDS file (Version 2.1)
    Datum 01.02.19
    Größe 27 KB
    ATV900 Ethernet Embedded EDS file (Version 1.9)
    Datum 15.05.19
    Größe 4.5 KB
    ATV900 CANopen EDS V2.2 (Version 2.2)
    Datum 16.05.19
    Größe 27.1 KB
    ATV900 CANopen EDS (Version 1.7)
    Datum 26.04.18
    Größe 26.5 KB
    EtherCAT_ESI_VW3A3601 (Version 109)
    Datum 30.08.16
    Größe 70.5 KB
    EtherCAT_ESI_VW3A3601 (Version 1.11)
    Datum 30.08.16
    Größe 155.4 KB
    Entsorgungsinformationen
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    ALTIVAR PROCESS - Ranges: 0.75 to 5.5 kW - 3PH - 400/480V – IP55, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    GSD Dateien
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    PROFIBUS DP GSD file: VW3A3607 V1.14 (Version 1.14)
    Datum 19.07.19
    Größe 32.8 KB
    PROFINET GSDML file: VW3A3627 (V1.8 IE01) (Version 1.8)
    Marine Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    BV Marine certificate ATV6XX-ATV9XX Altivar Process variable speed drives (Version 1.0)
    DNV-GL Marine Certificate Altivar ATV930-950 variable speed drive (Version 1.0)
    ABS Marine Certificate ATV930_950 Variable Speed Drives (Version 1.0)
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    ALTIVAR PROCESS - Ranges: 0.75 to 5.5 kW - 3PH - 400/480V – IP55, Product Environmental Profile (Version 1.0)
    Instruction Sheet: China RoHS - Hazardous Substances Table (Version 01)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 25.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 25.08.19
    Größe 195.3 KB
    Software - Released
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Languages for VW3A1111 Advanced graphic display terminal V0.90 (Version 0.90)
    DTM files
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Altivar Process ATV9xx DTM Language: German V2.2.1 (Version 2.2.1)
    Altivar Process ATV9xx DTM Langue: Français V2.2.1 (Version 2.2.1)
    Altivar Process ATV9xx DTM Language: Italian V2.2.1 (Version 2.2.1)
    Altivar Process ATV900 - DTM Library (Version 2.2.1)
    Datum 16.05.19
    Größe 72.4 MB
    Datum 16.05.19
    Größe 147.6 KB
    Altivar Process ATV9xx DTM Language: Spanish V2.2.1 (Version 2.2.1)
    RoHs China Declaration
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 25.08.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
  • Maßzeichnungen

    Abmessungen

    Vorderansicht und linksseitige Ansicht

    a = 272 mm (10,7 in.)


  • Montage und Abstand

    Abstände


    X1

    X2

    X3

    ≥ 100 mm (3,94 in.)

    ≥ 100 mm (3,94 in.)

    ≥ 10 mm (0,39 in.)

    • Das Gerät in vertikaler Position montieren (± 10°). Dies ist für die Gerätekühlung erforderlich.

    • Das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen installieren.

    • Lassen Sie genügend Abstand, damit die Luftzirkulation für die Kühlung von der Unterseite bis zur Oberseite des Umrichters gewährleistet ist.


  • Anschlüsse und Schema

    Dreiphasige Spannungsversorgung mit vorgeschalteter Unterbrechung durch Netzschütz

    Anschlusspläne entsprechend den Normen EN 954-1 Kategorie 1 und IEC/EN 61508 Sicherheits-Integritätslevel SIL1, Stoppkategorie 0 in Übereinstimmung mit der Norm IEC/EN 60204-1


    (1)
    Netzdrossel, sofern verwendet
    (2)
    Einstellung „Betriebszustand „Fehler“ des Relais R1 zum Ausschalten des Produkts verwenden, wenn ein Fehler erkannt wird.
    A1:
    Antrieb
    KM1 :
    Netzschütz
    Q2, Q3 :
    Schutzschalter
    S1, S2 :
    Drucktaster
    T1 :
    Transformator für den Steuerteil


    Dreiphasige Spannungsversorgung mit nachgeschalteter Unterbrechung durch Schaltschütz

    Anschlusspläne entsprechend den Normen EN 954-1 Kategorie 1 und IEC/EN 61508 Sicherheits-Integritätslevel SIL1, Stoppkategorie 0 in Übereinstimmung mit der Norm IEC/EN 60204-1


    (1)
    Netzdrossel, sofern verwendet
    (2)
    Einstellung „Betriebszustand „Fehler“ des Relais R1 zum Ausschalten des Produkts verwenden, wenn ein Fehler erkannt wird.
    A1:
    Antrieb
    KM1 :
    Schaltschütz


    Anschlussschema Steuerblock


    (1)
    Safe Torque Off: sicher abgeschaltetes Drehmoment
    (2)
    Analogausgang
    (3)
    Digitaleingang
    (4)
    Sollwertpotentiometer
    (5)
    Analogeingang
    (6)
    Digitalausgang
    (7)
    0-10 VDC, x-20 mA
    (8)
    0-10 VDC, -10 VDC...+10 VDC
    R1A, R1B, R1C :
    Fehlerrelais
    R2A, R2C :
    Phasenfolgerelais
    R3A, R3C :
    Phasenfolgerelais

    Sensoranschluss


    An den Klemmen AI1 oder AI3 können 1 oder 3 Sensoren angeschlossen werden


    Konfiguration als Senke/Quelle (Schalter)

    Der Schalter wird verwendet, um die Funktion der Logikeingänge an die Technologie der programmierbaren Steuerungsausgänge anzupassen.

    • Den Schalter auf „Quelle“ einstellen (werkseitige Einstellung), wenn SPS-Ausgänge mit PNP-Transistoren verwendet werden.

    • Den Schalter auf „Ext“ einstellen, wenn SPS-Ausgänge mit NPN-Transistoren verwendet werden.

    Schalter in Stellung „SRC (Quelle)“ bei Verwendung der Ausgangsversorgung für die Digitaleingänge


    Schalter in Stellung „SRC (Quelle)“ und Verwendung einer externen Versorgung für die Digitaleingänge


    Schalter in Stellung „SK (Senke)“ bei Verwendung der Ausgangsversorgung für die Digitaleingänge


    Schalter in Stellung „EXT“ bei Verwendung einer externen Versorgung für die Digitaleingänge



  • Leistungskurven

    Derating-Kurven


    40 °C (104 °F)
    45 °C (113 °F)
    50 °C (122 °F)
    In :
    Nennstrom des Umrichters
    SF :
    Schaltfrequenz


Produkte vergleichen: /