Integrierter Schrittmotor, Lexium ILS2, 24-48V, EtherCAT, 57mm, 0,9Nm, mittlere Dz, Leiterplattenverbinder
ILS2E572PB1A0
Eingestellt am:23.06.2023
Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)
EAN Code: 3606485189413
Integrierter Schrittmotor mit guten Gleichlaufeigenschaften und hohem Dauerstillstandsmoment
Feldbusschnittstelle für EtherCAT
Wicklungstyp für mittlere Drehzahlen und Drehmoment 0,9 Nm
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Nein
Use Again
Rücknahme
No
Environmental Data
Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.
ILS2E572PB1A0 wird durch folgende Produktreihe ersetzt: