Actassi, fester Boden, 2U, Tiefe 250 mm
NSYBF2U25PG
Eingestellt am:01.10.2024
NSYBF2U25PG wurde nicht ersetzt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst.
EAN Code: 3606480176371
Befestigung an den vorderen oder hinteren Profilen des 19"-Gestells
Ferse von 5 mm
Stahlblech, grau lackiert, RAL 7035 oder RAL 7016
Environmental Data
Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.