
Zum Zoomen mit Maus übers Bild fahren


1 Videos
PanelSeT SF/SM-19"-Rahmen, schwenkbar, 355mm
NSYRSWP6
EAN Code: 3606480067327
Gestell zum Ankoppeln an Schaltschränke mit einer Breite von 600 und 800 mm
In Gehäusen mit einer Breite von 800 mm kann das Rack zentriert oder dezentriert installiert werden
Maximale Öffnung: 120°
Environmental Data
Environmental Data
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)
18
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Nein
Use Again
Rücknahme
No
Environmental Data
Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.