Zum Zoomen mit Maus übers Bild fahren
DIN-Quertraverse, symm., B: 300mm, Typ B, Verpackungseinheit: 10
NSYSDR30B
EAN Code: 3606480184352
2 Typen: Typ A: 35 x 15 mm, Typ B: 35 x 7,5 mm
Material: verzinkter Stahl
Normen: IEC 715
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Nein
Use Again
Rücknahme
No
Environmental Data
Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.