Zum Zoomen mit Maus übers Bild fahren
7035 Sockel 900mm 1250X420mm Plaz(T)
NSYZHPLA124G
EAN Code: 3606480777868
Frontplatte mit einer Höhe von 170 mm, einziehbar, für einen einfachen Zugang zum Innenraum
Feste Frontplatte mit einer Höhe von 305 mm, entsprechend der Höhe des Bereichs des fertigen Fußbodens
Die Höhe über dem Boden nach dem Einbau variiert zwischen 200 und 500 mm
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Nein
Use Again
Rücknahme
No
Environmental Data
Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.