Zum Zoomen mit Maus übers Bild fahren
+ 4
2 Videos
Sicherheitsrelais, Harmony XPSU, Kontakterweiterung, PLe/Kat4/SIL3, 4S 2Ö, 24VAC/DC, Schraub
XPSUEP14AP
EAN Code: 3606489601775
Kontakterweiterung für Universelles Sicherheitsrelais
Per seitlichem Anschlussstecker erfolgt die Verbindung zu Sicherheitsrelais zeitsparend ohne Querverdrahtung
Ausgänge: 4 Schliesser, 2 Öffner
Versorgung: 24 VDC und 24 VAC - Anschluss: abziehbare Schraubklemmen
Green Premium Umweltzeichen für Nachhaltigkeit und Umweltauswirkung für Ihre Nachhaltigkeitsziele
Umweltfreundlichkeit des Produkts Weitere Informationen
Nachhaltig durch Design
Transparenz
RoHS/REACh
Nachhaltigkeit
Das Umweltzeichen Green PremiumTM ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO2-arme Produkte.
Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.
Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.
Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit
Quecksilberfrei
PVC-frei
Zertifizierungen & Normen
REACh-Verordnung
EU-RoHS-Richtlinie
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
RoHS-Richtlinie für China
Umweltproduktdeklaration
WEEE
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.