Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
Obrázek STX120/140 Immersion Temperature Sensors - Installation Instructions

STX120/140 Immersion Temperature Sensors - Installation Instructions

STX120: The sensor, which is made of stainless steel, is delivered with a 2 m (6.56 ft.) or 4 m (13.12 ft.) cable PVC sheathed overall. STX120 is intended for measuring water temperature in heating applications, mounted in a well/pocket. STX140: The sensor, which is made of polythene tube Ø 10 mm (0.39 in.), is delivered with a 2 m (6.56 ft.) cable. The STX140 is primarily intended for laying underfloor. Four thermistors are evenly spaced along the length of the tube. When laying underground, the thermistor cable should be placed in pipes with a minimum inside diameter of 12 mm (0.47 in.).

Datum: 01 Dub 2017 | Typ: Instalační list
Jazyk: English | Verze: 1.0
Reference dokumentu:: STX120_140_Install

Soubory

Název souboru
3555-008_STX120_220_520_20170.pdf

Potřebujete pomoc?

Začnete zde!

Najděte odpovědi hned. Hledejte řešení sami nebo kontaktujte naše experty.

Kontaktujte podporu

Obraťte se na na náš zákaznický servis, kde vám sdělí více informací, poskytnou technickou podporu a pomohou vám se všemi problémy.

Kde nakoupit?

Jednoduše najděte nejbližšího distributora výrobků Schneider Electric ve vašem okolí.

 opens in new Window

Projděte FAQ

Získejte odpovědi procházením tématicky souvisejících nejčastěji kladených otázek.

 opens in new Window