Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
Obrázek SpaceLogic Sensors - EP Series Dry Differential Pressure Sensor with Bluetooth - Installation Instructions

SpaceLogic Sensors - EP Series Dry Differential Pressure Sensor with Bluetooth - Installation Instructions

The SpaceLogic EP Series pressure sensor can measure either air pressure or velocity with the flip of a switch. The EP is available in three installation configurations: duct, panel or universal. Duct and panel models have two pressure and velocity options: 0-1 in. WC / 0-3,000 ft/min or 1-10 in. WC / 3,000-6,000 ft/min with four field-selectable sub-ranges. The universal model comes in one pressure/ velocity range: 0-10 in. WC / 0-7,000 ft/min with seven field-selectable sub-ranges for pressure and eight for velocity. All variants are available with and without display or Bluetooth® wireless technology. The EP has an IP65/NEMA 4 environmental rating and a 5-year limited warranty.

Datum: 01 Říj 2023 | Typ: Instalační list
Jazyk: English | Verze: M
Reference dokumentu:: Z207540

Soubory

Název souboru
EP Series_Z207540-0M.pdf

Potřebujete pomoc?

Začnete zde!

Najděte odpovědi hned. Hledejte řešení sami nebo kontaktujte naše experty.

Kontaktujte podporu

Obraťte se na na náš zákaznický servis, kde vám sdělí více informací, poskytnou technickou podporu a pomohou vám se všemi problémy.

Kde nakoupit?

Jednoduše najděte nejbližšího distributora výrobků Schneider Electric ve vašem okolí.

 opens in new Window

Projděte FAQ

Získejte odpovědi procházením tématicky souvisejících nejčastěji kladených otázek.

 opens in new Window