Jak nastavím měnič Altivar Process pro komunikaci přes Ethernet IP?
Problém:
Frekvenční měniče Altivar Process jsou nastaveny pro komunikaci přes Ethernet IP.
Produktová řada:
Altivar Process Drive (ATV630, ATV930, ATV650, ATV950, ATV660, ATV960, ATV68 0, ATV980)
Rozsah:
Všechna sériová čísla pro měnič Altivar Process
Řešení:
Toto FAQ projde některá základní nastavení. Podrobnější seznam postupů nastavení jednotky pro Ethernet IP naleznete v přiložených příručkách.
Soubory EDS
- Stažení a import souborů IP Ethernetu
- ATV600
Ethernet v1.8 - VW3A3720 & VW3A3721: https://www.se.com/us/en/download/document/Ethernet_EDS_VW3A3720_V1_8/ - ATV900
Ethernetová integrovaná: https://www.se.com/us/en/download/document/ATV900_Ethernet_Embedded_EDS/
- ATV600
- S jakými sestavami pracujete?
- Pro správné sestavení, aby se shodovaly s PLC, by měla být jednotka nastavena.
- Sestava musí být konfigurována POUZE pomocí SoMove.
- Pro stažení softwaru SoMove
- https://www.se.com/cz/cs/faqs/FA279229/
- Pro stažení softwaru SoMove
- Kompatibilní sestavy s procesním pohonem jsou uvedeny níže:
- Sestavy komunikace skeneru (výchozí)
- 100 a 101
- (Vstupní a výstupní sestavy)
- Spolupracuje s profilem I/O.
- 100 a 101
- Ostatní sestavy pohonů
- 20 Základní výstup řízení rychlosti
- 21 Výstup rozšířeného řízení rychlosti
- 70 Základní vstup řízení rychlosti
- 71 Rozšířený řídící vstup
- Při použití sestav 21 a 71 musíte dodržet přesné nastavení v nabídce Příkaz a reference nebo jinak se na jednotce objeví EPF2 chyba
- Při použití sestav 21 a 71 musíte dodržet přesné nastavení v nabídce Příkaz a reference nebo jinak se na jednotce objeví EPF2 chyba
- 104 a 105
- 103 a 104 - Sestavení Allen Bradley nejsou na pohonu k dispozici.
- Nepracujte s profilem I/O.
- Sestavy komunikace skeneru (výchozí)
- Sestava musí být konfigurována POUZE pomocí SoMove.
- Jakmile jsou sestavy správně nakonfigurovány v PLC, pokračujte v nastavení jednotky.
- Programování na pohonu
- Nastavení komunikace programu:
- [Communication] [Comm Parameters] [Eth Module Config]
- Režim přiřazení IP (IP Assignment Mode)
- Nastavit na pevné (fixed)
- IP adresa (IP Address)
- Maska podsítě (Subnet Mask)
- Adresa brány (Gateway Address)
- Režim přiřazení IP (IP Assignment Mode)
- [Communication] [Comm Parameters] [Eth Module Config]
- Nastavení Programových Příkazů
- [Complete settings] [Command and Reference] ([Kompletní nastavení] [Příkaz a odkaz])
- Rychlost příkazů ze sítě:
- [Ref Freq 1 Config] Fr1 - Nastavit na [Com. Module] nEt (pro ATV900 nastaveno na [Embedded
Ethernet] Eth) - [Ref 1B switching] rCb - Nastavit na [Ref Freq Channel 1] Fr1
- [Control Mode] CHCF - Nastavit na [Not separ.] SIM
- [Ref Freq 1 Config] Fr1 - Nastavit na [Com. Module] nEt (pro ATV900 nastaveno na [Embedded
-
- Video: Nastavení automatického/manuálního nebo referenčního přepínání na měničích Altivar Process
- https://www.se.com/us/en/faqs/FA294131/
- Video: Nastavení automatického/manuálního nebo referenčního přepínání na měničích Altivar Process
- Restartujte pohon
- [Parameters List] [Fieldbus] [Slot A - Modbus TCP/EthernetIP]
- Konfigurace protokolu Ethernet
- Nastavit na Ethernet/IP
- Konfigurace jednotky pro správné sestavení
- To LZE udělat POUZE s použitím Somove
- Konfigurovat tabulky vstupních/výstupních dat jednotek
- Konfigurace protokolu Ethernet
- Odeslání příkazu na jednotku
- Použití profilu I/O
- Funguje pouze se sestavami 100 a 101
- [Complete Settings] [Command and Reference] [Control Mode] - Nastavit na I/O
- Příkazové slovo - registr 8501
Referenční slovo rychlosti - registry 8502 (Hz) a 8602 (ot./min) - 16bitové slovo (Bit 0, 1, 2...15)
- Start/Stop musí zapnout bit 0
- Pro začátek napište 1
- Pokud chcete zastavit, zapište hodnotu 0.
- Bit 1 až 15 lze přiřadit jako logické vstupy
- Příklad: Přiřazení reset poruchy k bitu 2 - [Fault reset] - Nastavení na C302 (více informací v referenční programovací příručce)
- Použití CIA402 (profil DriveCom)
- Spolupracuje s jinými sestavami
- [Complete Settings] [Command and Reference] [Control Mode] Na [Not separ.] Nebo [Separate]
- příkaz - 8501
Referenční slovo rychlosti - 8502 (Hz) a 8602 (ot./min) - Žádné 16bitové slovo
- Start/Stop
- Na jednotku musí být zapsána sekvence hodnot.
- 6, 7 a 15
- Přepnout mezi 7 a 15 pro spuštění a zastavení
FA315015:https://www.se.com/us/en/faqs/FA315015/