Jak vám dnes můžeme pomoci?

Jaká hodnota odporu u potenciometru je kompatibilní s Altivary?

Přijatelný rozsah odporu potenciometru závisí na dvou faktorech:
1. Charakteristika zdroje
2. Vstupní odpor analogového vstupu (při konfiguraci jako napěťový vstup)


1. Každý zdroj stejnosměrného napájení je omezen svým maximálním proudem. Pokud je potenciometr napájen z interního zdroje 10,5 (dodává FM), musíte zkontrolovat maximální proudové zatížení tohoto interního zdroje. V případě procesu ATV61, 71 a ATV je maximální dodávaný proud 10 mA. Z tohoto důvodu odpor potenciometru nemůže klesnout pod 1 kOhm, což je hodnota, pokud počítáme 10V/10mA.

V případě, že máte externí 10V napájení, schopné dodat např. 1A, tak minimální odpor potenciometru by mohl být 10V/1A, což dává teoreticky 10 Ohmů, ale prakticky by takový potenciometr trpěl nadměrnými tepelnými ztrátami (U^2/R=10V* 10V/10 Ohm = 10W). Potenciometry nejsou určeny k rozptýlení takových ztrát. Uvažujte max. 0,5W na skutečném potenciometru nebo lépe zkontrolujte maximální ztráty z datového listu potenciometru. Nepoužívejte potenciometr s odporem nižším než 250 Ohmů (U^2/R s 10V a 250 Ohmy bude 0,4W)

2. Vstupní odpor analogového vstupu neomezuje výběr odporu potenciometru, ale značně ovlivňuje linearitu. Označíme-li horní část potenciometru jako R1 (odpor mezi začátkem potenciometru a aktuální polohou voliče), spodní část potenciometru jako R2 (odpor mezi voličem a koncem) a vstupní odpor FM jako Ri, pak obvod představuje "R1 - R2||Ri" (kde - je v sérii a || znamená paralelní). Pro vaši informaci, analogový vstupní odpor ATV61-71 je 30 kOhm. Nyní si představme potenciometr s odporem 60kOhm a jeho volič ve střední poloze. Takže R1 = 30 kOhm. R2 = 30 kOhm, Ri = 30 kOhm. Pokud napájíme potenciometr 10V, napětí na R2 (stejné na Ri) bude: UR2= 10V * (R2*Ri) / (R2+Ri) / (R1+ (R2*Ri) / (R2+Ri)) = 15kOhm / (30kOhm+15kOhm) = 3,33V. Vidíte, že střední poloha nevede k 5V, ale pouze 3,33V. Pro minimalizaci vlivu nelinearity se doporučuje mít odpor potenciometru nižší než analogový vstupní odpor dělený 5. Ještě lepší, pokud je poměr odporu potenciometru / analogový vstupní odpor nižší než 1:10.

Prakticky pro ATV61-71, by měl být odpor potenciometru pod 6 kOhmů. Doporučený potenciometr je pak 2,5 kOhm nebo 1 kOhm.

Pro ATV320 je doporučená hodnota 2,2 - 10kOhm
Pro ATV340 je doporučená hodnota 1 - 10kOhm
Pro ATV930 nebo 950 je doporučená hodnota 2,2 - 10kOhm