Jaká jsou kritéria výběru softstartéru ATS48?
Zatěžovatel v režimu S1 odpovídá provozu s konstantní zátěží dovolující dosažení tepelné rovnováhy. Zatěžovatel v režimu S4 odpovídá provozu s cyklem: start, provoz s konstantní zátěží, motor v klidu. Tento cyklus je charakterizován střídou.
Altistart 48 musí být vybrán na základě typu aplikace, provozu (normální nebo velký zatěžovatel), výkonu (proudu) a napětí motoru. Provoz s normálním nebo velkým zatěžovatelem je definován limitními hodnotami proudu v režimech S1 a S4.
Pozor: Nepoužívejte Altistart 48 pro jiné než motorové zátěže (např. transformátory nebo rezistory). Nepoužívejte kompenzační kondenzátory mezi výstupem softstartéru a motorem nebo na motoru.
Provoz s normálním zatěžovatelem
Příklad: odstředivé čerpadlo
Provoz s normálním zatěžovatelem znamená např.:
• v režimu S1: start se 4 x In po dobu 23 s nebo 3 x In po dobu 46 s se studeným motorem
• v režimu S4: střída 10 % a 10 startů za hodinu s 3 x In po dobu 23 s nebo 4 x In po dobu 12 s nebo ekvivalentní cyklus způsobující stejné oteplení.
V tomto případě je třída tepelné ochrany 10.
Provoz s velkým zatěžovatelem
Příklad: drtička
– Provoz s velkým zatěžovatelem v režimu S4 se střídou 50 % a 5 starty za hodinu s 4 x In po dobu 23 s nebo ekvivalentní cyklus způsobující stejné oteplení.
V tomto případě je třída tepelné ochrany 20.
Proud In je nutné změnit z továrního nastavení na štítkovou hodnotu z motoru.
Poznámka:
Altistart 48 je možné poddimenzovat vůči motoru o jednu typovou velikost. Například pro motor 11 kW/400 V v režimu S4 je možné přiřadit ATS 48D17Q. V tomto případě ovšem musí být proveden by-pass po ukončení startu. Toto řešení umožňuje např. 10 startů za hodinu s 3 x In po dobu 23 s nebo ekvivalentní cyklus způsobující stejné oteplení a třída tepelné ochrany je 10.