Jak vám dnes můžeme pomoci?

Comunicación DNP3 en relés de protección PowerLogic P5

Problema:

Cómo configurar y utilizar el protocolo DNP3 para los relés PowerLogic P5, incluidas las funciones admitidas, las consideraciones de seguridad y los requisitos de integración.

Producto:

Relé de protección PowerLogic P5

Entorno:

Sistemas SCADA que utilizan DNP3 a través de Ethernet (TCP/IP) o serie (RS-485/fibra)
Redes industriales con soporte multiprotocolo
Herramientas de configuración: eSetup Easergy Pro, Web HMI

Causa:

DNP3 se utiliza ampliamente para la comunicación basada en eventos en la automatización de servicios públicos. Una configuración incorrecta del direccionamiento, de las bandas muertas o de los ajustes de seguridad puede dar lugar a una comunicación

fallas, eventos perdidos o problemas de control.

Resolución:

  • Soporte de protocolo:
    • Disponible en Ethernet (TCP/IP, puerto 20000) y serie RS-485/fibra
    • Seleccionable en el menú COMUNICACIÓN o mediante eSetup Easergy Pro/Web HMI
  • Multiprotocolo:
    • Puede funcionar con IEC 61850, Modbus TCP, EtherNet/IP en puertos IP independientes
    • Soporta hasta 8 clientes TCP y 3 direcciones IP simultáneamente
  • Intercambio de datos:
    • Mediciones en tiempo real, alarmas/estado, controles, eventos con marca de tiempo
    • Registros de perturbaciones, archivos SOE, cambios de grupo de ajustes
    • Soporta informes no solicitados/eventos y sondeo de clase 0-3
  • Modelo de datos:
    • 64 entradas binarias, 32 entradas de doble bit, 32 entradas analógicas, 32 contadores, 32 salidas binarias
    • Mapeo extensivo para protección, medición, control y configuración
  • Códigos de función:
    • Leer (1), Escribir (2), Seleccionar (3), Operar (4), Operar directamente (5), Reiniciar (13/14), Operaciones de archivo (25/26/28/30)
  • Sincronización horaria:
    • Sincronización horaria basada en UTC, DNP3 (grupo 50), gestión de bits NEED_TIME
  • Seguridad:
    • Sin cifrado nativo; utilice VLAN, cortafuegos, túneles TLS y listas blancas de IP (hasta 8 rangos CIDR)
  • Parámetros de configuración:
    • Tasa de bits: 1200-115200 bps, paridad, 2/4 hilos, dirección esclavo (1-65519)
    • Banda muerta, respuesta no solicitada, tiempo de espera SBO (60s), soporte multifragmento
  • Integración:
    • Tablas de mapeo totalmente documentadas para la integración SCADA, incluyendo escalado y enumeraciones