Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

  • Default Alternative Text
Prev
Výchozí alternativní text

Back-UPS®

Back-UPS PRO BR1200GI

Description

Řada záložních zdrojů Back-UPS® nabízí zaručenou ochranu napájení a přepěťovou ochranu pro bezdrátové sítě, počítače, herní konzole a další elektroniku ve vaší domácnosti nebo kanceláři. Jednotlivé modely zajišťují záložní napájení při výpadcích proudu nebo kolísání napětí, a zároveň poskytují ochranu proti proudovým nárazům a výkyvům napětí, které mohou poškodit vaše zařízení. Dodávají se ve „věžovém“ nebo „podlahovém“ provedení a díky mnoha standardním funkcím jsou perfektním řešením pro ochranu vašich dat a zajištění vaší konektivity.


BR1200GI: APC Back-UPS Pro, 720 W / 1200 VA, Vstup 230V / Výstup 230V, Port rozhraní Optional Simple Signalling RS232 cable, USB

Další produkty Back-UPS

  • Výchozí alternativní text Back-UPS PRO BR550GI
  • Výchozí alternativní text Back-UPS PRO BR900GI
  • Výchozí alternativní text Back-UPS PRO BR1500GI
  • Výchozí alternativní text Back-UPS PRO BR24BPG
Next

Dnešní výběr

Start chat