Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Vyberte zemi

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Stykače a ochranná relé

Prozkoumejte nejširší řadu řešení pro napájení, řízení a ochranu elektrických motorů. Najděte naše stykače pro vysoce spolehlivé ovládání motoru – direct online, hvězda-trojúhelník nebo reverzace. Kombinujte je s jističi pro splnění bezpečnostních norem strojních zařízení a chraňte své motory před přetížením a zkratem. Přidejte relé specifická pro váš stroj a motory pro přidanou ochranu.

Systém řízení motorů

TeSys island

TeSys island

Multifunkční systém správy zátěží do 80A. TeSys island je určen ke spínání, ochraně a správě motorů a dalších elektrických zátěží do 80 A (AC3) v rozvaděči nn.

Součást skupiny TeSys
Zobrazit produkty
Spustit průvodce výběrem produktů
Tesys T

Tesys T

Systém řízení a ochrany motorů. Systém řízení a ochrany motorů TeSys T

Součást skupiny TeSys
Zobrazit produkty
TeSys U

TeSys U

Kombinovaný spouštěč motorů do 15 kW. Kombinovaný spouštěč motorů TeSys U do 15 kW

Součást skupiny TeSys
Zobrazit produkty
Spustit průvodce výběrem produktů

Motor Protection Circuit-Breakers

TeSys GV2

TeSys GV2

Kombinované motorové spouštěče 0,37 kW až 15 kW. Motorové spouštěče se zkratovou a tepelnou nadproudovou spouští do výkonu 15-kW

Součást skupiny TeSys
Zobrazit produkty
Spustit průvodce výběrem produktů
TeSys GV3

TeSys GV3

Spouštění motorů do 30 kW. Jističe a spouštěče motoru do 30 kW

Součást skupiny TeSys
Zobrazit produkty
Spustit průvodce výběrem produktů

Stykače a reverzační stykače

Seznamte se s TeSys, řadou reverzačních stykačů a elektrických magnetických spínačů, které jsou navrženy pro spínání a vypínání proudu v řadě aplikací, včetně IEC a NEMA. TeSys nabízí vysokou spolehlivost a dlouhou mechanickou a elektrickou životnost a zahrnuje kompletní řadu příslušenství pro řízení motorů a zátěže.

TeSys D

TeSys D

Stykače pro spínání motorů 0,06 až 75 kW. Stykače do výkonu 75 kW/400 V/AC-3 nebo 250 A/AC-1

Součást skupiny TeSys
Zobrazit produkty
Spustit průvodce výběrem produktů
TeSys F

TeSys F

Stykače pro spínání motorů 55 až 450 kW. Stykače do výkonu 450 kW/400 V/AC-3 nebo 1600 A/AC-1

Součást skupiny TeSys
Zobrazit produkty
Spustit průvodce výběrem produktů
TeSys K

TeSys K

Stykače pro spínání motorů 0,06 až 5,5 kW. Stykače TeSys K do 5,5 kW 400/415 V

Součást skupiny TeSys
Zobrazit produkty
Spustit průvodce výběrem produktů
TeSys B

TeSys B

Komorové stykače do 900 kW. Komorové stykače do 2750 A/ AC-1

Součást skupiny TeSys
Zobrazit produkty

Tepelná ochranná relé

TeSys LR2 k

TeSys LR2 k

Tepelná nadproudová relé 0,06 až 5,5 kW. Tepelná ochranná relé s ručním nebo automatickým resetem od 0,11 do 16 A nebo 0,06 do 5,5 kW

Součást skupiny TeSys
Zobrazit produkty
Spustit průvodce výběrem produktů
TeSys LRD

TeSys LRD

Tepelná nadproudová relé 0,06 až 75 kW. Tepelné ochranné relé LRD s ručním nebo automatickým resetem od 0,1 do 150 A resp. od 0,06 do 75 kW

Součást skupiny TeSys
Zobrazit produkty
Spustit průvodce výběrem produktů
TeSys LR9

TeSys LR9

Elektronická nadproudová relé 18,5 až 315 kW. Elektronické teplotné ochranné se zabudovanou funkcí alarmu od 18.5 do 315 kW

Součást skupiny TeSys
Zobrazit produkty
Spustit průvodce výběrem produktů

Elektronická nadproudová relé

TeSys LR97D

TeSys LR97D

Elektronická nadproudová relé 0,3až 38 A. Elektronická nadproudová relé 0,3...38 A

Součást skupiny TeSys
Zobrazit produkty
Spustit průvodce výběrem produktů
TeSys LT47

TeSys LT47

Elektronická nadproudová relé 0,5 až 60 A. Elektronická nadproudová relé 0,5...60 A

Součást skupiny TeSys
Zobrazit produkty
TeSys LT3

TeSys LT3

Termistorová ochranná relé. Termistorová relé s ručním nebo automatickým resetem

Součást skupiny TeSys
Zobrazit produkty

Modulární stykače

TeSys GC, GY, GF

TeSys GC, GY, GF

Modulární stykače od 16 do 100 A. -

Součást skupiny TeSys
Zobrazit produkty

Řešení EcoStruxure™

EcoStruxure vám umožní se rozvíjet v dnešním digitálním světě. Efektivnější obchodní rozhodnutí pomocí škálovatelných a konvergovaných řešení IT / OT.

FAQ

Snadno vyhledejte odpověď na dotaz, který vás zajímá, z naší on-line služby FAQ.