Czech Republic
Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Vyberte zemi

Vzduchem izolovaný rozváděč pro sekundární distribuci

SM6-24

SM6-24

Modulární rozváděč do 25 kV. Modulární jednotky až do 25 kV

Součást skupiny Set Series
Zobrazit podrobnosti
SM6-36

SM6-36

Modulární rozváděč do 38,5kV. Modulární jednotky až do 38,5 kV

Součást skupiny Set Series
Zobrazit podrobnosti

Plynem izolovaný rozváděč pro sekundární distribuci

RM6

RM6

Kompaktní rozváděč pro běžný rozvod do 25 kV. Vysoce spolehlivý plynem izolovaný distribuční rozváděč pro aplikace v kabelových sekundárních distribučních sítích, do 25 kV

Součást skupiny Set Series
Zobrazit podrobnosti
FLUSARC 36

FLUSARC 36

Plynem izolovaný rozváděč do 40,5 kV. -

Součást skupiny Set Series
Zobrazit podrobnosti
Cas-36

Cas-36

Kompaktní rozváděč vn pro kabelové rozvody do 38,5 kV. Vysoce spolehlivý plynem izolovaný rozváděč pro aplikace v sekundárních distribučních sítích, do 38,5 kV

Zobrazit podrobnosti

Vzduchem izolovaný rozváděč pro primární distribuci

MCset 1-2-3

MCset 1-2-3

VN rozváděč s výsuvnými vypínači do 17,5 kV.

Součást skupiny Set Series
Zobrazit podrobnosti
MCset 4

MCset 4

VN rozváděč s výsuvnými vypínači do 25 kV. Spínací zařízení vysokého napětí (typ AIS): výsuvné vypínače 25 kV

Součást skupiny Set Series
Zobrazit podrobnosti
PIX

PIX

VN rozváděč s výsuvnými vypínači do 25 kV. -

Součást skupiny Set Series
Zobrazit podrobnosti
PIX High

PIX High

VN rozváděč s výsuvnými vypínači do 50 kA. -

Součást skupiny Set Series
Zobrazit podrobnosti
PIX MCC

PIX MCC

VN rozváděč s výsuvnými stykači pro spouštění motorů do 17,5 kV. -

Součást skupiny Set Series
Zobrazit podrobnosti
Motorpact

Motorpact

VN rozváděč s výsuvnými stykači pro spouštění motorů do 17,5 kV. Motorový spouštěč VN s vakuovým stykačem až do 7,2 kV

Součást skupiny Set Series
Zobrazit podrobnosti

Plynem izolovaný rozváděč pro primární distribuci

CBGS-0

CBGS-0

VN plynem izolovaný rozváděč do 36 kV. Plynem izolovaný vn rozváděč

Součást skupiny Set Series
Zobrazit podrobnosti
CBGS-2

CBGS-2

VN plynem izolovaný rozváděč do 52 kV. Izolovaný, v kovu zapouzdřený rozváděč SF6 do 52 kV

Součást skupiny Set Series
Zobrazit podrobnosti

Stíněné a plně izolovaný rozvaděč (SSIS)

Srovnání produktů: /