Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Vyberte zemi

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Spoušť Vigi pro NG125

Chráničové spouště pro NG125

Součást skupiny 9 Series

Chráničové spouště pro jističe NG125

Spoušť Vigi pro NG125
  • Hlavní funkce

    • Elektricky a mechanicky spojené s jističi NG125
    • Citlivost 30mA: doplňkovà ochrana proti přímému dotyku (v souladu s IEC 364)

    • Citlivosti 100, 300, 500, 1000, 3000mA :doplňkovà ochrana proti požàru a nepřímému dotyku (v souladu s IEC 364)

    • Typ „Asi“:ochrana citlivých obvodů (počítačovà technika) a zařízení nàchylných k rušení (výkonovà elektronika)

    • Volitelnà verze nebo R:vypínàní zařízení, které je nejblíže poruše (požadavek selektivity)

    • Nastavitelné verze: výběr citlivosti a času vypnutí

    • V souladu s normami pro chràničové spouště Vigi NG125 +NG125:IEC EN 61009, osvědčeno evropskými zkušebnami, IEC 60947-2

    • Jistič NG125 si uchovà stejné vlastnosti při spojení se spouští Vigi NG125



    Přínosy

    Maximum v modulárním formátu

    Jednoduchost spojení modulů Vigi NG125 s jističi NG125 činí jejich instalaci mimořàdně snadnou.

    Vigi moduly NG125 typu „Asi“ jsou naprosto imunní vůči rušení, díky čemuž zaručují nenahraditelnou jistotu a spolehlivost

    Aplikace

    Ochrana elektrických obvodù ve všech typech prùmyslových a terciàrních budov proti:

    • úrazu elektrickým proudem (v souladu s instalačními normami IEC 364 a nàrodními standardy)
    • riziko vzniku požàru způsobeného svodovými proudy

    Gallery

    • 2Pólová chráničová spoušť

Řešení EcoStruxure™

EcoStruxure vám umožní se rozvíjet v dnešním digitálním světě. Efektivnější obchodní rozhodnutí pomocí škálovatelných a konvergovaných řešení IT / OT.

Kontaktujte nás

Máte dotaz, podnět či připomínku, kterou byste nám rádi sdělili?

FAQ

Snadno vyhledejte odpověď na dotaz, který vás zajímá, z naší on-line služby FAQ.