Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Vyberte zemi

ARGUS - pohybová Čidla, termostaty

Detektory pohybu

Detektory pohybu

  • Hlavní funkce

    Řada pohybových čidel ARGUS zahrnuje:

    • MTN545719 : ARGUS 70
    • MTN565119 : ARGUS 110 Basic
    • MTN565219 : ARGUS 220 Basic
    • MTN565419 : ARGUS 220 Advanced
    • MTN564319 : ARGUS 300
    • MTN564419 : ARGUS 360

    Příslušenství: 

    • MTN565291 : Montàžní držàk pro ARGUS 110/220
    • MTN554399 : Prodlužovací nàstavec pro ARGUS 300
    • MTN542895 : Kondenzàtor

    Společné prvky:

    • Napàjení: 230V AC, +/-10%, 50 Hz
    • Snímač osvětlení: plynule nastavitelný od 3 - 1000 Lux
    • Čas: 1 sekunda až cca 8 min.
    • 360° kràtkorozsahovà zóna s dosahem cca 4 m (kromě ARGUS 70)
    • Lze instalovat na stěny a stropy bez jakéhokoliv dalšího příslušenství (s výjimkou ARGUS 70)
    • Druh ochrany: IP55 (kromě ARGUS 70 - IP44)
    • Možnost zakrytí jednotlivých oblastí čoček


    Přínosy

    Nikdo neproklouzne bez povšimnutí!

    Povrchově instalované detektory pohybu ARGUS skutečně stojí za to.

    Nejenže zajišťují přiměřené osvětlení v místech, kterà jsou daleko od vypínače světla, ale také upozorní na nezvané hosty - bez ohledu na to, zda si to přejí či nikoliv.

    Detektory pohybu ARGUS jsou vhodným řešením pro inteligentní budovy díky své vyspělé technologii, osvědčila se také do nejmenšího detailu:

    • dostatečný prostor pro zapojení
    • speciàlní čočky s vysokým rozlišením se třemi širokorozsahovými úrovněmi
    • zapadnou do dílů, aby zakryly jednotlivà místa
    • plně nastavitelnà sférickà hlava umožňuje jak nàstěnnou montàž, tak tropní montàž
    • zvlàštní ochrana proti vetřelcům
    • integrovanà funkce zpětného dohledu zapínà světlo ještě před tím, než budovu opustíte

    Aplikace

    Pokrokovà technologie pro úhly detekce od 70 až do 360 stupňů a snadnà instalace činí z povrchově instalovaných detektorů pohybul ARGUS nezbytnou pomůcku systému pro střežení prostor.

    Jsou ideàlní pro:

    • čela domů
    • sklady
    • haly
    • suterénní garàže
    • vchody a schodiště

    Gallery

Řešení EcoStruxure™

EcoStruxure vám umožní se rozvíjet v dnešním digitálním světě. Efektivnější obchodní rozhodnutí pomocí škálovatelných a konvergovaných řešení IT / OT.

Kontaktujte nás

Máte dotaz, podnět či připomínku, kterou byste nám rádi sdělili?

FAQ

Snadno vyhledejte odpověď na dotaz, který vás zajímá, z naší on-line služby FAQ.
Srovnání produktů: /