Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Vyberte zemi

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Acti 9 iPRC, iPRI

Ochrana datových sítí

Součást skupiny 9 Series

Svodiče přepětí pro datové sítě

iPRC pro komunikační sítě
  • Hlavní funkce

    • Acti 9 iPRC

             - Analogové nebo digitální sériové telefonní linky pro ochranu d1.
             - Kompatibilní s XDSL (včetně ADSL).
             - Imax. 18 kA.
             - Uc max. =185 V DC a 130 V AC, Imax. 450 mA.

    • Acti 9 iPRI 48 V

            - Mohou být použity pro všechny DC nebo AC nízkoproudé sítě:
    napájení, analogové signály, senzory s binárními výstupy, digitální data, atd.
             - Ochrana 4 linek se společnou zemí nebodvou nezávislých linek.
            - Imax. 10 kA.
            - Uc max. = 53 V DC a 37 V AC, Imax. 300 mA.



    Přínosy

    Snadný výběr a snadná instalace přepěťových ochran.

    Aplikace

    • Ochrana zařízení před účinky atmosférického i technologického přepětí přeneseného prostřednictvím vodičů.

     

    Gallery

    • iPRC pro komunikační sítě

Řešení EcoStruxure™

EcoStruxure vám umožní se rozvíjet v dnešním digitálním světě. Efektivnější obchodní rozhodnutí pomocí škálovatelných a konvergovaných řešení IT / OT.

FAQ

Snadno vyhledejte odpověď na dotaz, který vás zajímá, z naší on-line služby FAQ.