AVEVA™ Edge

Interoperabilita

Interoperabilita

Interoperabilita umožňuje nativní integraci dat a hardwaru nezávislou na konkrétním dodavateli.

Mobilita

Mobilita

K aplikacím AVEVA Edge máte přístup z jakéhokoli zařízení; můžete je sledovat a ovládat prostřednictvím HTML5 na telefonech, tabletech a počítačích.

Přenositelnost

Přenositelnost

Snadné nasazení pomocí AVEVA Edge na Windows nebo Linuxu; vytvořte aplikaci jednou a spusťte ji kdekoli.

Podívejte se, co dokáže

Podívejte se, co dokáže

Protokolování KPI

Můžete snadno zaznamenávat data do lokálních souborů, libovolné databáze SQL, záznamových databází nebo platformy AVEVA Insight v cloudu – od výrobní haly až po provozní dispečink

Kompletní

Obsahuje vše potřebné k vytváření plně funkčních projektů HMI a SCADA.

Flexibilní architektury

Od jednoduchých HMI až po velké redundantní systémy s mnoha ovladači, ovládacími panely Andon a vzdálenou interakcí.

Omezení prostojů

Dynamicky vizualizujte dokumentaci, videa o opravách a pokyny ke snížení MTT.

Srozumitelné informace

Podpora více jazyků (UNICODE), operátoři vidí informace ve svém rodném jazyce.

Potravinářský a nápojový průmysl

RCL Foods – Chytrá výroba v cukrárenském průmyslu

Přední jihoafrický výrobce potravin používá AVEVA Edge jako součást řešení EcoStruxure Plant pro modernizaci a digitalizaci stárnoucích cukrovarů.
Strojní zařízení

Lexington – Chytrá továrna

Zjistěte, jak 62 let starý výrobní závod společnosti Schneider Electric integruje software AVEVA Edge do řešení Schneider Electric EcoStruxure založených na IIoT s cílem nastavit nová měřítka pro oblast digitální transformace.

Často kladené dotazy

  • AVEVA Edge: Odlehčené rozhraní HMI/SCADA na úrovni zařízení nebo na okraji sítě
  • System Platform: SCADA a automatizace na podnikové úrovni pro celý závod

Edge je ideální pro menší, distribuované nebo vestavěné systémy, zatímco System Platform je určen pro rozsáhlejší nasazení.

Podporuje širokou škálu platforem:

  • Windows (stolní počítač a server)
  • Vestavěné systémy
  • Linux (prostřednictvím kontejnerizace nebo webových klientů)
  • Průmyslové panely a okrajová zařízení

AVEVA Edge podporuje více protokolů, včetně:

  • OPC (DA/UA)
  • Modbus (TCP/RTU)
  • Ethernet/IP
  • MQTT
  • BACnet
  • SNMP
  • Dokumentace k produktům
  • Software ke stažení
  • Nástroj pro výběr produktů
  • Hledání náhrady za produkty
  • Centrum nápovědy a kontakty
  • Najít naše pobočky
  • Získejte nabídku
  • Kde koupit
  • Komunita Schneider Electric
  • Kariéra
  • Profil společnosti
  • Nahlásit nevhodné chování
  • Přístupnost
  • Newsroom
  • Investoři
  • EcoStruxure
  • Vyhledávání pracovních míst
  • Blog
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Oznámení o souborech cookie
  • Podmínky použití
  • Změnit nastavení souborů cookie