Norma IEC 61850

Interoperabilita pro rozšířené ochranné a řídící aplikace

-
Norma IEC 61850 Schneider Electric Interoperabilita pro rozšířené ochranné a řídící aplikace

Hlavní funkce

Norma IEC 61850 představuje nový mezinárodní standard komunikace u rozvoden. Umožňuje integraci všech ochranných, řídicích, měřicích a monitorovacích funkcí do rozvodny a navíc poskytuje možnost použití vysokorychlostní ochrany rozvodny, uzamčení a vnitřní přepínání. Kombinuje praktičnost Ethernetu s výkonem a zabezpečením, které je u dnešních rozvoden nezbytné.

Výsledkem 10 let aktivní práce několika expertů společnosti Schneider Electric v pracovních skupinách IEC a UCA vyvíjejících tuto novou technologii komunikace rozvoden a po úspěšné demonstraci vzájemné kompatibility na výstavě CIGRE 2004 a mnoha jiných akcích,  pracovala společnost Schneider Electric Automation na přizpůsobení zařízení ochrany (řada MiCOM P) a řízení (řada MiCOM C) tak, aby podporovaly tuto novou mezinárodní normu.

Ochrany jsou integrovány s řídicími systémy rozvoden PACiS pomocí sběrnice rozvoden IEC 61850 8-1 a zároveň je lze propojit se spojovacími jednotkami od naší společnosti nebo jiných výrobců pomocí pracovní sběrnice IEC 61850 9-2 a tím doplňují nabídku úplných řešení Schneider Electric Automation dle normy IEC 61850 pro vaše rozvodny.

Společnost Schneider Electric poskytuje řešení, která dovolují přechod z konvenčních nebo jiných dřívějších systémů automatizace rozvoden na systémy SAS založené na normě IEC 61850. Ochrany, dodané se systémem UCA2 přes síť Ethernet lze snadno upgradovat na IEC 61850, zatímco ochrany, které podporují jiné komunikační protokoly lze integrovat pomocí serverů proxy.

Zàruční lhůta

období : 2 roky

Přínosy

  • Cenové výhodné řešení díky sníženému objemu vnitřních spojů
  • Flexibilní programování umožňuje přidání relé a nových ochranných funkcí bez ovlivnění fyzického zapojení
  • Bez nutnosti použití externích konvertorů protokolu, lze je snadno aktualizovat na normu IEC 61850