Sepam řada 20
Digitální ochrana s proudovými nebo napěťovými vstupy
Produkty
Prezentace
Registrace softwaru
Hlavní funkce
Řada Sepam 20 nabízí 7 typů ochran Sepam. Jeden typ ochrany Sepam je určen k jedné aplikaci.
Charakteristiky:
Charakteristiky:
- 3 typy rozhraní UMI
- 4 proudové vstupy NEBO 4 napěťové vstupy
- 10 logických vstupů
- 8 reléových výstupů
- 1 komunikační port Modbus
- 8 vstupů snímání teploty
Přínosy
Jednoduchost a výkon směřovaný správným směrem Chraňte vaše napájecí systémy v klidu díky ochranám Sepam.
- 20 let zkušeností s digitálními ochranami
- Konzistentní řada ochran, uspořádaná v souladu s aplikacemi
Aplikace
3 nadproudové aplikace:
- S20, S24: ochrana přívodů a vývodů rozvodny
- T20, T24: ochrana transformátoru
- M20: ochrana motoru, dvě napěťové aplikace
- B21: ochrana přípojnic
- B22: ztráta ochrany sítě