Easergy Flite

Indikátor průchodu poruchy pro venkovní sítě

Součást skupiny PowerLogic™

Indikátory průchodu poruchy pro venkovní distribuční sítě VN
Easergy Flite Schneider Electric Indikátor průchodu poruchy pro venkovní sítě

Hlavní funkce

  • Flite110-SA: jednofázový indikátor průchodu poruchy, k montáži na vedení VN
  • Flite 210, 230: třífázový indikátor průchodu poruchy, k montáži na sloup vedení
  • Flite 3xx: třífázové směrový indikátor průchodu poruchy, k montáži na sloup vedení

Záruční lhůta

období : 18 měsíců

Přínosy

Zkrácení doby odstávky a zlepšení provozu Naše společnost patří již 45 let mezi přední dodavatele indikátorů průchodu poruchy. Řada Easergy představuje díky více než 400 000 provozovaným jednotkám záruku spolehlivosti.

Aplikace

  • Flite 110-SA: ampérmetrový typ indikátoru průchodu poruchy, k montáži přímo na vedení VN při odporovém nebo přímém uzemnění nulového bodu
  • Flite 210, 230: ampérmetrový typ indikátoru průchodu poruchy, k montáži na sloup venkovního vedení při odporovém nebo přímém uzemnění nulového bodu.
  • Flite 3xx: směrový indikátor průchodu poruchy, k montáži na sloup venkovního vedení v soustavě s kompenzovaným nebo izolovaným nulovým bodem.

Indikátory Easergy Flite využívají různých možností napájení a lze je aplikovat při monitorování různých druhů venkovních sítí VN.