Poskytujeme přístroje pro spolehlivé měření v kritických aplikacích pro rafinérie a petrochemické výrobce, kteří požadují konkurenční výhody, nižší provozní náklady a vyšší zisky.
Teplotní vysílače, snímače a jímky Foxboro jsou poskytovány s nejvyšší kvalitou a spolehlivostí pro kompletní řešení měření teploty.
> Všechny komponenty a příslušenství pro spolehlivé měření teploty
> Široký rozsah teplot pro téměř jakoukoli aplikaci
> Řešení pro měření celkové teploty s továrně integrovanými systémy
Výhody a diferenciace
> Dlouhodobá stabilita měření teploty
> Velký výběr stavebních materiálů teploměrných jímek
> Velký výběr možností připojení teploměrných jímek
> Termočlánky a odporové teplomězařízení s odporovou teplotou > Jednoduchý a redundantní snímače v jednom pouzdru
Víceparametrové vysílače Foxboro
Víceparametrové tlakové vysílače Foxboro poskytují tlak, diferenciální tlak a měření teploty v jednom přístroji a plně využívají digitální komunikaci pro více měření.
Případová studie
Foxboro® pracuje pod tlakem, aby za pět minut dvanáct dodala vysílače pro výrobce energetických zařízení
Inteligentní plovákové a radarové snímače pro měření hladiny
Řešení
Řada LevelWave Radar poskytuje univerzální radarové řešení měření pro všech kapalin, včetně korozivních, viskózních, lepkavých a jinak náročných médií, jako jsou pěny a turbulentní povrchy, a pevných látek.
Inteligentní plovákové snímače jsou jsou navrženy tak, aby měřily hladinu, rozhraní a hustotu kapalin v náročných podmínkách.
Výhody a diferenciace
Plovákové snímače
> Vysoký tlak a provozní teplota: -196 až +500 °C
> Žádné pohyblivé části
> Přímé měření síly
> Měření hladiny, rozhraní a hustoty
> Odolná konstrukce s vysokou spolehlivostí a dlouhou životností
> Nízké náklady na údržbu
Radarové snímače
> Snadná konfigurace pomocí digitální komunikace
> Široký výběr materiálů usnadňuje servis v náročných/korozivní podmínkách
> Řešení pro změny hustoty a tlaku a rychlé změny hladiny
> Empty Tank Spectrum filtrování
Rychlé skenování šumu omezuje falešné radarové odrazy
Případová studie
Osvědčená spolehlivost a robustnost přístrojového vybavení Foxboro pomohla ruským rafinériím získat nejlepší cenu, nejlepší technologii a nejlepší záruku výkonnosti. Na základě úspěchu přístrojového vybavení Foxboro v těchto zařízeních jsou nyní další produkty Foxboro zvažovány i pro další závody provozované těmito ruskými společnostmi.
Magnetické průtokoměry Foxboro Magnetic jsou spolehlivé řešení měření průtoku s nízkými náklady na vlastnictví a údržbu a s prověřenou spolehlivostí, která maximalizuje dostupnost měření průtoku.
Průtokoměry Foxboro Vortex jsou nejvýkonnější vírové průtokoměry na trhu.
Výhody a diferenciace
> Vysoce přesné měření objemového a hmotnostního průtoku, hustoty a teploty
> Patentované algoritmy pro zlepšení výkonu v reálných aplikacích
> Jednoduché spuštění a provoz, technologie FDT pro snadnou konfiguraci
> FlowExpertPro: bezplatný oceňovaný on-line nástroj pro dimenzování s integrovanou knihovnou 300 kapalin
Zvýrazněná nabídka: Sítě baterií napájených bezdrátových snímačů Accutech
Accutech je řada bezdrátových senzorů napájených baterií; řada měřicích a řídicích přístrojů používaných ve všech náročných telemetrických aplikacích, včetně vzdálených bodů měření, nebezpečných míst a mobilních zařízení.
> Zjistěte více
> Nízké náklady na instalaci: žádné vodiče, žlaby nebo vedení
> Snadná instalace a použití: Plně integrované napájení, komunikace a přístroje
> Montáž na libovolnou konstrukci, rychlá konfigurace pomocí klávesnice
> Nulová údržba: 3+ roky bezúdržbového provozu (až 10 let v závislosti na rychlosti přenosu dat a možnostech baterie).
> Nejspolehlivější, nejdelší dosah na trhu: Špičkový dosah s rádiovou komunikací 900MHz a 2,4GHz FHSS (přes 1000 m)
> Špičková odolnost vůči rušení a šumu
Přehled bezdrátového přístrojového vybavení Accutech
Víceparametrové tlakové vysílače Foxboro poskytují tlak, diferenciální tlak a měření teploty v jednom přístroji a plně využívají digitální komunikaci pro více měření.
Případová studie
V posledních několika desetiletích učinila technologie regulace hmotnostního průtoku několik významných pokroků, které zlepšily schopnost výrobců přesněji měřit množství kapaliny proudící jejich potrubím.
Polohovací jednotky Foxboro se snadno se instalují, řídí a monitorují na libovolném typu pneumatického pohonu ventilu a zajišťují nejvyšší úroveň diagnostiky.
Kompletní řada příslušenství umožňuje plné vybavení všech ventilů pro optimalizaci vašeho procesu.
Výhody a diferenciace
> Řešení pro libovolný typ aplikace
> Uživatelsky přívětivá montáž a uvedení do provozu pro libovolný typ ventilů
> Zlepšení výkonu a řízení údržby
> Spolehlivost a robustnost
> Bezproblémová integrace DCS se špičkovou technologií FDT-DTM a EDD
> Celosvětová zákaznická podpora
Zvýrazněná nabídka: Sítě baterií napájených bezdrátových snímačů Accutech
Accutech je řada bezdrátových senzorů napájených baterií; řada měřicích a řídicích přístrojů používaných ve všech náročných telemetrických aplikacích, včetně vzdálených bodů měření, nebezpečných míst a mobilních zařízení.
> Více informací
> Nízké náklady na implementaci: žádné vodiče, žlaby nebo vedení
> Snadná instalace a použití: Plně integrované napájení, komunikace a přístroje
> Montáž na libovolnou konstrukci, rychlá konfigurace pomocí klávesnice
> Nulová údržba: 3+ roky bezúdržbového provozu (až 10 let v závislosti na rychlosti přenosu dat a možnostech baterie).
> Nejspolehlivější, nejdelší dosah na trhu: Špičkový dosah s rádiovou komunikací 900MHz a 2,4GHz FHSS (přes 1000 m)
> Špičková odolnost vůči rušení a šumu
Brožura
Polní zařízení Foxboro. Méně starostí. Měřte více. Jeden inovativní nástroj může zlepšit výkonnost výrobních zařízení v jedné části vašeho zpracovatelského závodu nebo systému. Celá skupina inovativních nástrojů může mít pozitivní dopad na celý váš podnik.
Senzory, analyzátory a vysílače pro on-line měření pH, ORP, aktivity iontově selektivních elektrod, vodivosti, měrného odporu a rozpuštěného kyslíku.
.
Výhody a diferenciace
> Snadná konfigurace
> Prediktivní a chybová diagnostika pro efektivní správu snímačů
> Vysoká přesnost
> Flexibilní konfigurační rozhraní, místní nebo vzdálené
> Snadný přepnutí na jinou aplikaci se zabudovaným měřením a chemickými informacemi
> Splňuje bezpečnostní požadavky pro nebezpečné zóny
> Rozhraní ke komunikačním standardům zařízení. HART a 4 až 20 mA.
Zvýrazněná nabídka: Analyzátory AIT
Applied Instrument Technologies (AIT) jsou nyní Schneider Electric. Dodáváme řešení pro analýzu procesů předním světovým společnostem v oboru zpracování ropy, chemického průmyslu, zemního plynu a v jiných výrobních odvětví. AIT může také poskytnout integrovaná řešení na klíč s dodávkou vzorových rozhraní, klimatizačních systémů, skříní a přístřešků.
> Více informací
> Snižte náklady na zpracování
> Zlepšete kvalitu
> Zajistěte jednotnost produktů napříč celým podnikem
> Vyvažte skladové zásoby a omezte plýtvání a recyklaci
> Snižte čas na změnu produktu
> Splňte požadavky na ochranu životního prostředí, zdraví a bezpečnost
Přehled
Procesní analyzátory. Rychlé. Odolné. Spolehlivé. Applied Instrument Technologies (AIT) poskytují řešení pro analýzu procesů předním společnostem světa. Tyto produkty ve spojení s našimi bezkonkurenčními zákaznickými službami a aplikacemi mají zásadní dopad na ziskovost.
Nabízíme služby pro vaše obchodní potřeby, například poradenství v oblasti řízení energie a udržitelnosti pro optimalizaci životního cyklu vašeho majetku.
Zjistěte, jak můžete dosáhnout a udržet zlepšení díky bezkonkurenčním řešením konektivity, provozu a řízení informací pro ropný a plynárenský průmysl od AVEVA. *Spojením průmyslových softwarových řešení AVEVA a Schneider Electric vznikl přední světový poskytovatel inženýrských a softwarových služeb pro průmysl.
EcoStruxure™ služby pro úspory energie a udržitelnost
Můžeme vám nabídnout služby přizpůsobené vašim potřebám - od projektů na klíč, přes modernizaci až po poradenství v oblasti energetické účinnosti a udržitelnosti.