Altivar

Entdecken Sie eine breite Palette an Frequenzumrichtern und Sanftanlassern für die Industrie, die eine leistungsstarke und zuverlässige Kombination für Ihre Motorsteuerungslösungen bis zu 20 MW bieten. Von kompakten Produkten bis hin zu maßgeschneiderten Lösungen werden diese auf höchstem Qualitätsniveau entwickelt, um Ihren Anforderungen in verschiedenen Anwendungsbereichen wie industriellen Prozessen, Maschinen oder Gebäuden gerecht zu werden.

Intelligente, vernetzte Antriebe von 0,75 kW bis 20 MW im Nieder- und Mittelspannungsbereich, mit integrierter Intelligenz zur Datenerfassung und Weitergabe von Informationen auf Unternehmensebene. Altivar Prozess-Antriebe können Ihre betriebliche Effizienz und Rentabilität steigern und die Gesamtbetriebskosten senken.

Entwickelt, um die Vorteile des industriellen Internets der Dinge (IIoT) für Branchen wie Wasser und Abwasser, Bergbau und Metall, Öl und Gas, Lebensmittel und Getränke, Schifffahrt oder Hebetechnik nutzbar zu machen.

Altivar Prozess ATV600

Altivar Prozess ATV600

Frequenzumrichter für Pumpen, Ventilatoren oder Kompressoren bis 2600 kW.

Kategorien:

Altivar Process ATV900

Altivar Process ATV900

Frequenzumrichter für Förderbänder, Kräne oder Mühlen bis zu 2600 kW.

Kategorien:

Altivar Prozess ATV6000

Altivar Prozess ATV6000

Frequenzumrichter für Mittelspannungsanwendungen bis zu 20 MW. Umrichter mit Digitaltechnik, die eine bewährte Lösung für alle Arten von 2Q-Anwendungen bis zu 13,8 kV bieten.

Altivar Prozess ATV6100

Altivar Prozess ATV6100

Frequenzumrichter für Mittelspannungsanwendungen bis zu 8880 kW. Kompakte und wirtschaftliche Antriebe für allgemeine Anwendungen bis zu 11 kV.

Angesichts der steigenden industriellen Anforderungen aufgrund der Digitalisierung von Fertigungsprozessen benötigen Erstausrüster anpassungsfähige Industrielösungen für die nahtlose Integration in hybride Automatisierungssysteme.

Altivar™ Machine steht für Sicherheit, Zuverlässigkeit und Einfachheit. Dank unserer robusten Konstruktionsstandards und globalen Zertifizierungen senkt der Altivar™ Machine nicht nur die Installationskosten und steigert die Maschinenleistung, sondern verlängert auch den Lebenszyklus einer Maschine in Bezug auf Installation und Wartung.

Die Altivar Saftanlasser sind offen und leicht in Ihre Anlage zu integrieren. Sie bilden eine breite und konsistente Produktreihe von Saftanlassern von 0,37 bis 900 kW, die die Lebensdauer Ihrer Maschinen verlängern.

Spezialisierte Frequenzumrichter sind auf spezifische Branchenanforderungen zugeschnitten und bieten präzise Steuerung und optimale Leistung in einzigartigen oder anspruchsvollen Anwendungen.

Beste Motorsteuerungsmaschine

Finden Sie die beste Motorsteuerung für Ihre Anwendung

Entwerfen Sie Ihre Lösung in 3 einfachen Schritten mit dem Online EcoStruxure Motor Control Configurator.

  • mySchneider-App

  • EcoStruxure™ Asset Advisor für Antriebe

Wir unterstützen Sie!

Wir unterstützen Sie!

Produktauswahl

Produktauswahl

Finden Sie schnell und einfach passende Produkte und Zubehör für Ihre Anwendungen.
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
Hier erhalten Sie Unterstützung und Hilfe für all Ihre Anliegen an einem Ort.

  • Produktdokumentation
  • Software-Downloads
  • Produktauswahlhilfe
  • Produktersatz und -austausch
  • Hilfe- und Kontaktzentrum
  • Niederlassungen finden
  • Schließung von shop.se.com/de/de
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
  • Nutzungsbedingungen
  • AGB
  • Cookie-Einstellungen