Servomotor, Lexium BCH2, 80mm, 700W, Passfeder IP65, hohe Trägheit, Singelturn, freie Adern
BCH2HF0733CA5C
EAN Code: 3606480733789
Effizienter bürstenloser AC-Servomotor zur Ansteuerung mit Servoverstärker Lexium 28
Einfache Montage, Flanschmass von 80 mm und Wellenende für Passfeder in IP65
Hohe Trägheitsmoment und Leistung von 700 W
Encoder als Singleturn und Motor-Anschlüsse über freie Adern mit Verbinder
Keine Bremse integriert
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
3 339 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Longer
Reparatur
Reparaturdienstleistungen werden von Schneider Electric angeboten.
Nein
Use Again
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja