Servomotor, Lexium BMH, 100mm, 7,5Nm, glatte Welle IP54, Multiturn 16P/U, 2xM23 abgewinkelt, Bremse
BMH1003T07F2A
EAN Code: 3606485198200
Dreiphasiger AC-Servomotor mit mittlerem Trägheitsmoment für hervorragende Leitung im kompakten Design
Vereinfachtes Engineering, Installation und Inbetriebnahme
Beachtliches Dauerstillstandsmoment von 7,5 Nm - hohe Drehzahl bis 3000 U/min
Integrierter Encoder als Multiturn mit 16 P/U
Flanschmass 100 mm für Befestigung nach internationalem Standard
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
1 632 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Longer
Reparatur
Reparaturdienstleistungen werden von Schneider Electric angeboten.
Nein
Use Again
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja
+ Lifecycle Services
Sortieren nach:
SRVEW1YMSL10
SRVEW3YMSL10